Piastre metalliche / rettificate / NAK80 / ortogonalità 0,008 / misura libera graduata

Piastre metalliche / rettificate / NAK80 / ortogonalità 0,008 / misura libera graduata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
F-NAK80SP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01]
NAK80SP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[3,​5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Preventivo 10Free size10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50
1 Preventivo 10Standard10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NAK80 Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Surface grinding

Supporto tecnico