Blocchi di scorrimento per anime / grezzi

Blocchi di scorrimento per anime / grezzi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLF5A-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF5K-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF8A-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLF8K-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLG5A-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG5K-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG8A-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
SLG8K-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial t (Flange thickness) Type A (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Height)
(mm)
1 Preventivo 10NAK805Free designation type10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 Preventivo 10NAK555Free designation type10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 Preventivo 10NAK808Free designation type30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 Preventivo 10NAK558Free designation type30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 Preventivo 10NAK805Standard type20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 Preventivo 10NAK555Standard type20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 Preventivo 10NAK808Standard type30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55
1 Preventivo 10NAK558Standard type30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape No angular hole

Supporto tecnico