Perni di bloccaggio del canale di colata / testa cilindrica

Perni di bloccaggio del canale di colata / testa cilindrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RLREB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLREB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLREB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLREB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLREB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLREB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLREBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[0.8-3/0.1]
RLREBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[0.8-3/0.1]
RLREBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLREBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLREBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLREBF8-[15-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRunner lock diameter
(mm)
Dimension designation type L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Y (Tip diameter)
(mm)
1 Preventivo 102L/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 Preventivo 103L/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 2.90.8 ~ 2.8
1 Preventivo 104L/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.1 ~ 3.91 ~ 3.8
1 Preventivo 105L/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 Preventivo 106L/P/Y dimension designation type15 ~ 100-1.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8
1 Preventivo 108L/P/Y dimension designation type15 ~ 100-2.1 ~ 7.92 ~ 7.8
1 Preventivo 102L/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 1.90.8 ~ 1.8
1 Preventivo 103L/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1000.8 ~ 30.9 ~ 2.90.8 ~ 2.8
1 Preventivo 104L/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.91 ~ 3.8
1 Preventivo 105L/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.91.2 ~ 4.8
1 Preventivo 106L/P/Y/B dimension designation type15 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.91.5 ~ 5.8
1 Preventivo 108L/P/Y/B dimension designation type15 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.92 ~ 7.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product name Runner lock pin Tip matching shape Straight type Tip shape Tip edge
Head diameter Normal

Supporto tecnico