Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 1A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 2A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 3A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 4A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | 1.5 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.8 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (Standard) | 5A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 1A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 2A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 3A | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Electroforming (High hardness) | 4A | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - |
Loading...
Shape | Normal type | Tip step shape | SR | Tip type | Normal |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.01 | Tip straight tolerance | 0~0.1 |
Configura
Proprietà di base
Material
Tip shape
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
C (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali