Boccole per materozze / senza testa / acciaio / materozza standard / diametro ridotto / forma della punta A4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PGHS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP dimension tolerance D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
1 Preventivo 10±0.011.520 ~ 0.56 ~ 200.3
1 Preventivo 10±0.011.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
1 Preventivo 10±0.011.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5
1 Preventivo 10±0.0051.520 ~ 0.56 ~ 200.3
1 Preventivo 10±0.0051.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
1 Preventivo 10±0.0051.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SKH51 Shape Normal type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005 Tip straight tolerance 0~0.2

Supporto tecnico