Colonne di guida / con testa / lunghezza di interferenza configurabile / scanalatura a spirale per l'olio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPHLSP20-[60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​170,​200,​210]-N[8-104/1]
GPHLSP25-[60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​200,​210,​220,​230]-N[8-114/1]
GPHLSP30-[130-230/10]-N[8-114/1]
GPHLSP40-[200-360/10]-N[10-179/1]
GPHLSP50-[230-350/10]-N[12-174/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N (Press-fit length)
(mm)
1 Preventivo 102060 ~ 2108 ~ 104
1 Preventivo 102560 ~ 2308 ~ 114
1 Preventivo 1030130 ~ 2308 ~ 114
1 Preventivo 1040200 ~ 36010 ~ 179
1 Preventivo 1050230 ~ 35012 ~ 174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Standard Head With head Oil groove Spiral groove
With/without diameter of recess No How to mount Head type Applicable to joint or not No
Press-fit section designation method Static type

Supporto tecnico