Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TPNFCX13-7 |
TPNFCX16-7 |
TPNFCX20-10 |
TPNFCX25-12 |
TPNFCX30-18 |
TPNFCXB13-7 |
TPNFCXB16-7 |
TPNFCXB20-10 |
TPNFCXB25-12 |
TPNFCXB30-18 |
TPNFCXP13-7 |
TPNFCXP16-7 |
TPNFCXP20-10 |
TPNFCXP25-12 |
TPNFCXP30-18 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Components | D (Outer diameter) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | 13 | 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | 16 | 7 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | 20 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | 25 | 12 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | 30 | 18 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | 13 | 7 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | 16 | 7 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | 20 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | 25 | 12 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | 30 | 18 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | 13 | 7 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | 16 | 7 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | 20 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | 25 | 12 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | 30 | 18 |
Loading...
Shape type | Pin | Tapered or straight | Straight shape | Mounting type | Pin・bushing PL installation |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | +0.005/0 | Clearance of straight shape | 0~0.010 | Concentricity of straight/tapered section | 0.003 or less |
Configura
Proprietà di base
Components
D (Outer diameter)(mm)
E (Convex length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali