Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | - | 30 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 30.1 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 40.1 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 40 ~ 175 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 40 ~ 174.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 50 ~ 299.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | 50 ~ 349.9 |
Loading...
Product type | Inlay type |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali