Unità di ritorno per piastre di espulsione

Unità di ritorno per piastre di espulsione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Mechanism of early return                    Mechanism of Two-Step ejection
  
•Material Table
No.Part NumberProduct name[ M ][ H ]
(1)(2)(3)(4)ERSTUnit--
(1)ERSBBushingSUJ2(52100)(1.2067)58HRC~
(2)ERSRCam rod--
ComponentsaRodSUJ2(52100)(1.2067)58HRC~
bCamSKS3(Alloy tool steel)(1.2419)58HRC~
cCam stopperSpring steel45~50HRC
dSnap ringSpring steel45~52HRC
(3)ERSPPush pinSKH51(M2)(1.3343)58~60HRC
(Annealed head)
(4)ERSSSpacerS45C(1045)(1.0503)-

Early Return Units For Ejector Plate:Related Image

Early Return Units For Ejector Plate:Related Image

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERSB5-BL[20-50/1]
ERSB6-BL[25-60/1]
ERSB10-BL[35-100/1]
ERSB16-BL[40-100/1]
ERSP5-PL[50-150/0.01]
ERSP6-PL[50-200/0.01]
ERSP10-PL[50-300/0.01]
ERSP16-PL[50-350/0.01]
ERSR5-L[50-100/0.5]
ERSR6-L[50-125/0.5]
ERSR10-L[60-160/0.5]
ERSR16-L[60-160/0.5]
ERSS5
ERSS6
ERSS10
ERSS16
ERST5-BL[20-50/1]-L[50-100/0.5]-PL[50-150/0.01]
ERST6-BL[25-60/1]-L[50-125/0.5]-PL[50-200/0.01]
ERST10-BL[35-100/1]-L[60-160/0.5]-PL[50-300/0.01]
ERST16-BL[40-100/1]-L[60-160/0.5]-PL[50-350/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSales form No. (Push pin diameter)
(mm)
BL (Bushing length)
(mm)
L (Cam rod length)
(mm)
PL (Push pin length)
(mm)
1 Preventivo 10Bushing only520 ~ 50--
1 Preventivo 10Bushing only625 ~ 60--
1 Preventivo 10Bushing only1035 ~ 100--
1 Preventivo 10Bushing only1640 ~ 100--
1 Preventivo 10Push pin only5--50 ~ 150
1 Preventivo 10Push pin only6--50 ~ 200
1 Preventivo 10Push pin only10--50 ~ 300
1 Preventivo 10Push pin only16--50 ~ 350
1 Preventivo 10Cam rod only5-50 ~ 100-
1 Preventivo 10Cam rod only6-50 ~ 125-
1 Preventivo 10Cam rod only10-60 ~ 160-
1 Preventivo 10Cam rod only16-60 ~ 160-
1 Disponibile Preventivo 10Spacer only5---
1 Disponibile Preventivo 10Spacer only6---
1 Disponibile Preventivo 10Spacer only10---
1 Disponibile Preventivo 10Spacer only16---
1 Preventivo 10Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer)520 ~ 5050 ~ 10050 ~ 150
1 Preventivo 10Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer)625 ~ 6050 ~ 12550 ~ 200
1 Preventivo 10Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer)1035 ~ 10060 ~ 16050 ~ 300
1 Preventivo 10Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer)1640 ~ 10060 ~ 16050 ~ 350

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico