Tappo di accoppiamento / dimensione nominale selezionabile / connessione selezionabile / chiusura (F120-PF3)

Tappo di accoppiamento / dimensione nominale selezionabile / connessione selezionabile / chiusura F120-PF3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F120-PF3

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Parti di collegamento: Filettatura maschio

R/(PT): - Nominal

Rc/(PT): 3/8 Nominal

L (Lunghezza): 40 mm

Diametro del connettore della presa: 19 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F120-PF3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
F120-PF3
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSParti di collegamento R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
L (Lunghezza)
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura maschio-3/84019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Resistenza al calore 120℃ Con/senza valvola Standard
Forma Dritto Sezione di installazione della chiave

Si trova sulla pagina di Tappo di accoppiamento / dimensione nominale selezionabile / connessione selezionabile / chiusura, il codice articolo è il seguente: F120-PF3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F120-PF3.

Tipologia prodotto

Codice componente
F120-PF2
F120-PF4
F120-PM1
F120-PM2
F120-PM3
F120-PM4
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSParti di collegamento R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
L (Lunghezza)
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura maschio-1/43614
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura maschio-1/24423.5
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura femmina1/8-39.511
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura femmina1/4-43.514
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura femmina3/8-50.419
1 Disponibile Preventivo 10Filettatura femmina1/2-6223.5

Supporto tecnico