Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-120KOC6-01-1-F
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-120KOC6-01-1-F |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 |
Loading...
Materiale | Ottone + nichelatura elettrolitica | Parti di collegamento | tubo | Resistenza al calore | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto | Sezione di installazione della chiave | No |
Diametro esterno del tubo applicabile(mm) | 6 | R/(PT)(Nominal) | 1/8 |
Si trova sulla pagina di Connettore push-in / ottone / nichelato / filettatura maschio, presa esagonale / resistente al calore a 120°, il codice articolo è il seguente: M-120KOC6-01-1-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-120KOC6-01-1-F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali