Connettore a pressione / diritto, a L / ottone / nichelato

Connettore a pressione / diritto, a L / ottone / nichelato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore a pressione / diritto, a L / ottone / nichelato
  • Connettore a pressione / diritto, a L / ottone / nichelato
  • Connettore a pressione / diritto, a L / ottone / nichelato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
M-AKCP08-8P
M-AKLP08-8P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForma L (Lunghezza)
(mm)
Tipo
1 Disponibile Preventivo 10Dritto34.5Straight plug
1 Disponibile Preventivo 10A L28L-shaped joint plug

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Brass + Nickel plated Parti di collegamento tubo Resistenza al calore 99℃
Con/senza valvola Senza valvola Sezione di installazione della chiave No Diametro esterno del tubo applicabile(mm) 8

Supporto tecnico