Centratori piatti fini / conici / acciaio per utensili / temprati

Centratori piatti fini / conici / acciaio per utensili / temprati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TSST16-6-1
TSST16-6-3
TSST20-6-1
TSST20-6-3
TSST25-8-1
TSST25-8-3
TSST30-8-1
TSST30-8-3
TSST40-10-1
TSST40-10-3
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngle of tapered shape
(°)
A (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101166
1 Disponibile Preventivo 103166
1 Disponibile Preventivo 101206
1 Disponibile Preventivo 103206
1 Disponibile Preventivo 101258
1 Disponibile Preventivo 103258
1 Disponibile Preventivo 101308
1 Disponibile Preventivo 103308
1 Disponibile Preventivo 1014010
1 Disponibile Preventivo 1034010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Tapered shape
Mounting type Side installation Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Supporto tecnico