Tappi di separazione per le metà dello stampo / conici / a frizione / abrasione ridotta al minimo / resistenti al calore a 120°C

Tappi di separazione per le metà dello stampo / conici / a frizione / abrasione ridotta al minimo / resistenti al calore a 120°C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PLH10
PLH13
PLH16
PLH20
PLHB10
PLHB13
PLHB16
PLHB20
PLHP10
PLHP13
PLHP16
PLHP20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSComponents D (Resin sleeve diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)10-
1 Disponibile Preventivo 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)13-
1 Disponibile Preventivo 10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)16-
1 Disponibile Preventivo

Stock

10Set (Resin sleeve + Ring + Bolt)20-
1 Disponibile Preventivo 10Bolt + Ring-10
1 Disponibile Preventivo 10Bolt + Ring-13
1 Disponibile Preventivo 10Bolt + Ring-16
1 Disponibile Preventivo 10Bolt + Ring-20
1 Disponibile Preventivo 10Resin sleeve10-
1 Disponibile Preventivo 10Resin sleeve13-
1 Disponibile Preventivo 10Resin sleeve16-
1 Disponibile Preventivo 10Resin sleeve20-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heat resistance temperature 120℃ or lower

Supporto tecnico