Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-KL6-01-1
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-KL6-01-1 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 |
Loading...
Materiale | Ottone + nichelatura elettrolitica | Parti di collegamento | tubo | Resistenza al calore | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | A L | Sezione di installazione della chiave | Yes |
Diametro esterno del tubo applicabile(mm) | 6 | R/(PT)(Nominal) | 1/8 | e (altezza dal centro)(mm) | 20.1 |
Si trova sulla pagina di Quick-Fitting Joints For Mold Cooling -Integrated Plugs・Sockets/(Heat-Resistant 99degree Series)/L-Shaped Joints-, il codice articolo è il seguente: M-KL6-01-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-KL6-01-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali