Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D | a | No. of threads | Pitch | ℓ | B | R(PT) | T | Part Number | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | A | 5mm increments | ||||||||
9.728 | 0.45 | 28 | 0.91 | 7 | 5 | 1/8 | 1.5 | BFPT | 6 | 30~200 |
8 | ||||||||||
13.157 | 0.7 | 19 | 1.34 | 8.9 | 6 | 1/4 | 2.0 | 9 | 30~250 | |
10 | ||||||||||
16.662 | 10 | 8 | 3/8 | 12 | 30~300 | |||||
14 | ||||||||||
Make the water hole diameter to which BFPT is fitted at least 1mm-larger than A |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BFPT6-[30-200/5] |
BFPT8-[30-200/5] |
BFPT9-[30-250/5] |
BFPT10-[30-250/5] |
BFPT12-[30-300/5] |
BFPT14-[30-300/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (Width) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 6 | 30 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 8 | 30 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 9 | 30 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 12 | 30 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 14 | 30 ~ 300 |
Loading...
Brand | MISUMI | Material | Brass | With/without tapered screw plug | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Partition plate | No | Shape | Flat board |
Configura
Proprietà di base
A (Width)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali