Tubi per acqua / PA12, LDPE / nero / intervallo di temperatura -30° ─ +120°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
M-NB0425-[20,​100]-[B,​W]
M-NB0640-[20,​100]-[B,​W]
M-NB0860-[20,​100]-[B,​W]
M-NB1075-[20,​100]-[B,​W]
M-NB1290-[20,​100]-[B,​W]
M-WE0425-[5,​10,​20]-W
M-WE0640-20-W
M-WE0860-20-W
M-WE1075-20-W
M-WE1290-20-W
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno Upper limit of temperature Lower limit of temperature Color L (L dimension)
(m)
1 Preventivo 42.590-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 Preventivo 6490-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 Preventivo 8690-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 Preventivo 107.590-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 Preventivo 12990-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 Preventivo 42.5990W (Milky white)5 ~ 20
1 Preventivo 64990W (Milky white)20
1 Preventivo 86990W (Milky white)20
1 Preventivo 107.5990W (Milky white)20
1 Preventivo 129990W (Milky white)20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Clamping structure No

Supporto tecnico