Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D | D | B | L | E (Foro di smontaggio del rubinetto) | K | Profondità del segno della freccia | Bozze per la trazione |
4 | 4 | 2,6 | 8 | M1,8×0,35 | 2,4 | 0,12 | 20° |
5 | 5 | 2,9 | 8 | M2×0,4 | 2,4 | 0,14 | 20° |
6 | 6 | 3,95 | 8 | M2,5×0,45 | 2,4 | 0,18 | 23° |
8 | 8 | 5 | 10 | M3×0,5 | 2,8 | 0,18 | 25° |
10 | 10 | 6,3 | 12 | M3×0,5 | 3 | 0,2 | 25° |
12 | 12 | 7,5 | 14 | M4×0,7 | 4 | 0,2 | 25° |
16 | 16 | 11 | 14 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
20 | 20 | 13,2 | 16 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
Gli anelli esterni di questa pagina sono adatti alla combinazione con le frecce interne per il tipo di rubinetto di smontaggio resistente al calore・.
(Questi anelli esterni non sono incompatibili con le frecce interne per il tipo di scambio PL)
Materiale SUS420
Durezza 50~53HRC
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anno (Year) | Diametro esterno marcato con data applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.58 € | 1 | 9 giorni | 24 | 4 | ||
74.93 € | 1 | 9 giorni | 25 | 4 | ||
76.91 € | 1 | 9 giorni | 24 | 5 | ||
71.53 € | 1 | 9 giorni | 25 | 5 | ||
70.63 € | 1 | 9 giorni | 24 | 6 | ||
65.67 € | 1 | 9 giorni | 25 | 6 | ||
68.84 € | 1 | 9 giorni | 24 | 8 | ||
64.02 € | 1 | 9 giorni | 25 | 8 | ||
71.66 € | 1 | 9 giorni | 24 | 10 | ||
66.64 € | 1 | 9 giorni | 25 | 10 | ||
76.83 € | 1 | 9 giorni | 24 | 12 | ||
71.43 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12 | ||
87.25 € | 1 | 9 giorni | 24 | 16 | ||
81.12 € | 1 | 9 giorni | 25 | 16 | ||
99.74 € | 1 | 9 giorni | 24 | 20 | ||
92.77 € | 1 | 9 giorni | 25 | 20 | ||
84.11 € | 1 | 9 giorni | 24 | 4 | ||
78.20 € | 1 | 9 giorni | 25 | 4 | ||
80.32 € | 1 | 9 giorni | 24 | 5 | ||
74.67 € | 1 | 9 giorni | 25 | 5 | ||
74.14 € | 1 | 9 giorni | 24 | 6 | ||
68.94 € | 1 | 9 giorni | 25 | 6 | ||
72.30 € | 1 | 9 giorni | 24 | 8 | ||
67.22 € | 1 | 9 giorni | 25 | 8 | ||
75.27 € | 1 | 9 giorni | 24 | 10 | ||
69.97 € | 1 | 9 giorni | 25 | 10 | ||
80.64 € | 1 | 9 giorni | 24 | 12 | ||
75.00 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12 | ||
94.61 € | 1 | 9 giorni | 24 | 16 | ||
87.98 € | 1 | 9 giorni | 25 | 16 | ||
108.62 € | 1 | 9 giorni | 24 | 20 | ||
101.01 € | 1 | 9 giorni | 25 | 20 |
Loading...
Numero di parte | - | Anno | |
(Anno) | HDYYX6 | - | 18 |
(Senza segno) | HDNX10 | ||
(Anno) | HDTX-R16 | - | 18 |
(Mese) | HDTDX-R16 |
Numero di parte | - | ①Caratteri per l'incisione | - | ②Caratteri per l'incisione | - | ③Caratteri per l'incisione | - | ④Caratteri per l'incisione | - | ⑤Caratteri per l'incisione | - | ⑥Caratteri per l'incisione | - | ⑫Caratteri per l'incisione |
HDTX-R 3M 6 | - | POM | - | PS | - | SAN | ||||||||
HDTX-R 6M16 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | ||
HDTX-R12M16 | - | % | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | … - | F |
Specifiche
-Resistente al calore con Tipo di rubinetto di rimozione
■Tipo di commutazione anno
Indicazione | Divisioni di anelli esterni | Numero di parte | Anno (periodo di vendita) | ||
Tipo | D | ||||
Tipo 4 anni | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTX-R | 4 | 18 (Sett.2017 ~ Mar.2019) 19 (Sett.2018 ~ Mar.2020) 20 (Sett.2019 ~ Mar.2021) |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
Tipo 6 anni | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTXS-R | 4 | 18 (Sett.2017 ~ Mar.2019) 19 (Sett.2018 ~ Mar.2020) 20 (Sett.2019 ~ Mar.2021) |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■Mese・Giorno・Tipo senza marcatura
Indicazione | Divisioni di anelli esterni | Numero di parte | ||
Tipo | D | |||
Mese | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTDX-R | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Giorno (1a cifra) | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTEX-R | 4 |
5 | ||||
![]() | 10 divisioni uniformi | 6 | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Giorno (2a cifra) | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTFX-R | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Giorno | ![]() | 31 divisioni uniformi | HDTGX-R | 16 |
Senza marcatura | ![]() | 12 divisioni uniformi | HDTNX-R | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
-Tipo di rubinetto di rimozione・resistente al calore / Tipo di disegno del carattere
■Tipo di disegno del carattere dell'anello esterno
Indicazione | |||||||
1M (1 posto) | 2M (2 posti) | 3M (3 posti) | 4M (4 posti) | 5M (5 posti) | 6M (6 posti) | 10M (10 posti) | 12M (12 posti) |
Posizione di incisione![]() | Posizione di incisione![]() | Posizione di incisione![]() | Posizione di incisione![]() | Posizione di incisione![]() L'anello esterno è diviso equamente tra dieci. | Posizione di incisione![]() | Posizione di incisione![]() L'anello esterno è diviso equamente tra dieci. | Posizione di incisione![]() |
È possibile designare fino a 3 caratteri per ogni posizione di incisione. | È possibile indicare fino a 2 caratteri per ogni posizione di incisione. | È possibile designare solo 1 carattere per ogni posizione di incisione. |
Numero di parte | Caratteri d'incisione (1~3 caratteri/Caratteri in blu nelle indicazioni) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Indicazione | D | Posizione di incisione ①~⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTX-R | 1M 2M 3M | 4M 5M※ 6M※ | 10M※ 12M | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
●Dividere gli anelli esterni
1M・2M・3M・4M 6M・12M | 12 divisioni uniformi |
5M・10M | 10 divisioni uniformi |
Utilizzare # per - (meno) e % per
(spazio).
※Non applicabile a D4 e D5 di 5M, 6M e 10M.
Configura
Proprietà di base
Anno(Year)
Diametro esterno marcato con data applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali