CHIUSURA - Tipo DIN/Blocco a camme (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-PLSH171 (①~⑧ Sets)
 


 
ArticoloNome[ M ][ H ]
Supporto della serraturaCr12MoV52~56HRC
Piastra posteriore del supporto della serratura
Perno di bloccaggioSKD11 + trattamento DLCSuperficie : 3000HV
Materiale : 35~40HRC
Chiusura
DistanzialeS45CMateria prima
Bullone a testa esagonaleSCM43535~43HRC
Perno di fissaggioSUJ245~50HRC
MollaSUS631

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-PLSH171-1
D-PLSH171-2
D-PLSH171-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N.

154.94 €

1 Disponibile 16 giorni 1

200.95 €

1 Disponibile 16 giorni 2

227.51 €

1 Disponibile 16 giorni 3

Loading...

  1. 1

Tabella delle dimensioni

Codice articolo①Corpo principale ②Coperchio③Asta di trazione④Pulsante
TipoN.AA1A2A3BB1B2B3PWTLLLWLW1LRLL1LL2MLTRLRTRWRW1RL1
D-PLSH171175696062216617.513.562214012.515.56205.2M46140612.51612
2908373731.524825197.532.518016207.5276.95M812.518012.51620.516
311210388940301032251243.525020259.5368.7M1016250162025.520

 

Codice articolo⑤DistanziatoreAccessoriPosizione
S
Posizione
S1
Corsa
(min)
Corsa
(max)
Forza di trazione
(kgf)
TipoN.TLTT⑥Bullone⑦Perno d'arresto
D-PLSH1711636.5M5×255 × 3030.5105.580650
21008M6×356 × 50381271101550
312512.5M8×458 × 50481691602200

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-N. 
 D-PLSH171-1 
     

Esempio di utilizzo

EUROPEAN STANDARD LATCH-TYPE PARTING LOCK SETS: Related image

 

■ Istruzioni per l'installazione

· Portablocco: montarlo parallelamente alla linea di demarcazione.

· Perno di bloccaggio: tagliarlo alla lunghezza desiderata, praticare i fori per il rubinetto e fissare le viti con lo stampo aperto.

(Nota: prima di fissare il perno di bloccaggio, lo stampo deve essere completamente chiuso e il gioco tra il perno di bloccaggio e il perno a rulli deve essere eliminato, quindi le viti devono essere serrate)

· Chiusura: tagliarla alla lunghezza desiderata e montarla perpendicolarmente alla linea di divisione.

· Montare 2 o più set di blocco di separazione in posizione simmetrica dello stampo.

· Se lo stampo deve essere riparato, rimuovere l'unità di bloccaggio dello stampo prima di procedere.

· Dopo aver installato il prodotto, si consiglia di eseguire lentamente il test della sequenza di apertura e chiusura dello stampo su una macchina per la chiusura dello stampo o su una macchina per lo stampaggio a iniezione per garantire il corretto funzionamento.

Informazioni di base

Marchio Economico Parti Set

Supporto tecnico