Codice articolo del costruttore: D-NMG9-2
Marca: MISUMI
Prezzo: 4.62 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Diametro del connettore della presa: 9 mm
PF(G): G1/4A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-NMG9-2
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-NMG | ● | 100 | PF(G) |
[ M ]C3604
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-NMG9-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore della presa (mm) | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 9 | G1/4A |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | Codice articolo | N. | |
Tipo | V | ||||||
15 | 29 | 12 | 6 | G1/4A | D-NMG 10PACK-D-NMG | 9 | 2 |
17 | 30 | 9 | G3/8A | 13 | 3 | ||
22 | 47 | 13 | G1/2A | 19 | 4 | ||
27 | 51 | 16 | G3/4A | 6 |
Codice articolo | - | N. | ||
10PACK-D-NMG9 | - | 2 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Standard | Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPO - Tipo DIN/Filettatura maschio/Con valvola/Resistenza al calore 100 gradi/Filettatura parallela per tubazioni-, il codice articolo è il seguente: D-NMG9-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NMG9-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore della presa(mm)
PF(G)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-NMG13-3 |
D-NMG19-4 |
D-NMG19-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore della presa (mm) | PF(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 13 | G3/8A | |
8.94 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 19 | G1/2A | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 19 | G3/4A |