Codice articolo del costruttore: D-MHW9-5
Marca: MISUMI
Prezzo: 35.57 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 9
L (dimensione L): 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-MHW9-5
[ M ]PVC
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-MHW9-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 9 | 5 |
Loading...
D | Codice articolo | L | |
Tipo | d | ||
15 | D-MHW | 9 | 10 25 |
17 | 13 | ||
26 | 19 |
Specifiche | Codice articolo | ||
D-MHW9 | D-MHW13 | D-MHW19 | |
Pressione ammissibile (MPa) | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
Campo di temperatura ammissibile. | 0℃~ 60℃ |
Codice articolo | - | L | ||
D-MHW13 | - | 25 | ||
Marchio | MISUMI | Tipo | D-MHW |
---|
Si trova sulla pagina di TUBI FLESSIBILI PER ACQUA CALDA -Tipo DIN-, il codice articolo è il seguente: D-MHW9-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-MHW9-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Diametro interno
L (dimensione L)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-MHW13-10 |
D-MHW13-25 |
D-MHW19-10 |
D-MHW19-100 |
D-MHW19-25 |
D-MHW19-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Diametro interno | L (dimensione L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.18 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 17 | 13 | 10 | |
107.19 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 17 | 13 | 25 | |
71.81 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 26 | 19 | 10 | |
513.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 26 | 19 | 100 | |
127.03 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 26 | 19 | 25 | |
48.17 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 26 | 19 | 5 |