Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / doppia bussola / tenuta selezionabile (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / doppia bussola / tenuta selezionabile
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • Nel mese di ottobre 2023, il metodo di connessione della flangia e del cilindro verrà modificato da brasatura ad incollaggio per alcuni codici articolo. I codici articolo interessati sono disponibili in questo PDF. Saranno soddisfatte le attuali specifiche applicabili.
    Qui puoi trovare dettagli sul metodo di connessione modificato.
    È possibile che la consegna contenga versioni miste di prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHFCWM50L

Boccole lineari con flangia/Doppie:Immagine relativa
Fori svasatiTipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizio Accessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
Svasato oppostoLHZRWLHZSWLHZCWEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica
(Duracon M90 Equiv.)
-20~ 80°CTenuta Materiale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
Standard
Tipo
LHFRW-N
Senza tenuta
LHFSW-N
Senza tenuta
LHFCW-N
Senza tenuta
LHFRWLHFSWLHFCW
LHFRWFLHFSWFLHFCWFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHFRWRLHFSWRLHFCWRPlaccatura
LTBC
EN 1.4125 Equiv.Plastica
(Duracon M90 Equiv.)
-20~ 80°C
LHFRWMLHFSWMLHFCWMNichelatura chimica
LHFRWMFLHFSWMFLHFCWMFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHFRWSLHFSWSLHFCWEN 1.4125 Equiv.56HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
SLHFRWSSLHFSWSSLHFCWSAcciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
Boccole lineari con flangia/Doppie:Immagine relativaLHFCW12
Boccole lineari con flangia/Doppie:Immagine relativaLHFCW-N12
Boccole lineari con flangia/Doppie:Immagine relativaLHFCWR10
Boccole lineari con flangia/Doppie:Immagine relativaLHFCWR10L


(Senza tenuta)
(Placcatura LTBC)
(Grasso tipo L)


Per le caratteristiche della placcatura LTBC, vedere P.304.
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sferePerpendicolaritàCoefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
3 0
-0.010
7 0
-0.011
0
-0.015
19±0.3193.52.54.52.11315-130.01040.0101382100.518.777.7
4823201416-141762540.6311910
510282553.563.11720-172634121.38242021
612 0
-0.013
0
-0.018
35282022-200.0150.0153245292.18312528
81545322425-244317844.31514347
1019 0
-0.016
0
-0.021
554064.57.54.12930-2958811007.24987890
122157423232-32657120010.911090102
132361433334-33813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
20 0
-0.012
32 0
-0.019
0
-0.025
805485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
304512374106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
-0.015
52 0
-0.022
0
-0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
406015196139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui. Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.
Senza tenuta per dr=3 • 4, LHFRW-N • LHFSW-N • LHFCW-N. Il tipo con fori svasati opposti può essere imbullonato dal lato opposto.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHFCWM50L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Tenute Foro svasato piano Rifornimento di grasso

183.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1050192[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica80608015900-0.01525Flangia compattaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Flangia standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / doppia bussola / tenuta selezionabile, il codice articolo è il seguente: LHFCWM50L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHFCWM50L.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHFCW-N16
LHFCW-N20
LHFCW-N25
LHFCWM6
LHFCWM6G
LHFCWM6H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Tenute Foro svasato piano Rifornimento di grasso

17.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101670[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie2812302350-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardNon fornito

21.18 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie3214002740-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardNon fornito

30.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1025112[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4015603140-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardNon fornito

16.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10635[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica12324529-0.0115Flangia compattaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

30.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10635[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica12324529-0.0115Flangia compattaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

30.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10635[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica12324529-0.0115Flangia compattaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

Prodotti complementari

Supporto tecnico