Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHICWF12

Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota:Immagine relativa
TipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizioAccessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compattaMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMateriale
LHIRWLHISWLHICWEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°CTenutaMateriale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
LHIRWFLHISWFLHICWFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHIRWMLHISWMLHICWMNichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHIRWMFLHISWMFLHICWMFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHIRWSLHISWSLHICWEN 1.4125 Equiv.56HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
SLHIRWSSLHISWSSLHICWSAcciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
LHIRW8
Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota:Immagine relativa LHIRW8L
Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota:Immagine relativa LHIRW8G
Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota:Immagine relativa LHIRW8H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sfere*
Perpendicolarità
Coefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
6 0
- 0.010
12 0
- 0.013
 0
- 0.018
35±0.3
52853.563.12022-200.01540.015324529 2.18312528
81545322425-244317844.31514347
1019 0
- 0.016
 0
- 0.021
5564064.57.54.12930-295881100 7.24987890
122157423232-32657120010.911090102
132361433334-33813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
 0
- 0.025
8085485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
30451231074106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
- 0.015
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
40601511396139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
* Perpendicolarità di D alla superficie di montaggio flangia kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.
Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHICWF12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

27.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Acciaio inoxNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia pilota
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tenute Con tenuta Foro svasato piano Standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola, il codice articolo è il seguente: LHICWF12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHICWF12.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHICW10L
LHICW12
LHICW12G
LHICWF12G
LHICWF12H
LHICWF12L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

30.41 €

1 Disponibile 9 giorni 101055[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie195881100-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)L (Termoresistenza)

17.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Non fornito

38.26 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

48.40 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Acciaio inoxG (Basso particolato)

48.40 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Acciaio inoxH (per alimenti e bevande)

48.40 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Acciaio inoxL (Termoresistenza)

Prodotti complementari

Supporto tecnico