Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LHMCW16L
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
LHMRW | LHMSW | LHMCW | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica (-20~120°C) |
LHMRWF | LHMSWF | LHMCWF | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
LHMRWM | LHMSWM | LHMCWM | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | |||
LHMRWMF | LHMSWMF | LHMCWMF | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
SLHMRW | SLHMSW | SLHMCW | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | ||
SLHMRWS | SLHMSWS | SLHMCWS | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~120°C |
Codice componente | |
LHMCW25 LHMCW25L LHMCW25G LHMCW25H | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
dr | Tolleranza D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | * Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||
Tolleranza | Senza trattamento superficie | Con trattamento superficie | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | |||||||||||||||||
6 | 0 - 0.010 | 12 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 35 | ±0.3 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 55 | 24.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 - 0.014 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 135 | 62.5 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHMCW16L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con flangia | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Con lubrificazione | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Con flangia centrale | 16 | 70 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Movimento | Movimento lineare |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tenute | Con tenuta |
Foro svasato piano | Standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / doppia bussola / versione lunga, il codice articolo è il seguente: LHMCW16L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHMCW16L.
Configura
Proprietà di base
Materiale di Cilindro esterno
Tipo
Con flangia
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Con lubrificazione
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Profilo flangia
Materiale sfera
Materiale fermo
Rifornimento di grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LHMCW10L |
LHMCW12 |
LHMCW12G |
LHMCW20 |
LHMCW20G |
LHMCW20H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Con flangia | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Con lubrificazione | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Rifornimento di grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Con flangia centrale | 10 | 55 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | L (Termoresistenza) | |
16.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia centrale | 12 | 57 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Non fornito | |
36.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Flangia standard | 12 | 57 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | G (Basso particolato) | |
25.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia centrale | 20 | 80 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Non fornito | |
45.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Flangia standard | 20 | 80 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | G (Basso particolato) | |
45.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Con flangia centrale | 20 | 80 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | H (Requisiti igienici speciali) |