Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / doppia bussola / versione lunga (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / doppia bussola / versione lunga
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • Nel mese di ottobre 2023, il metodo di connessione della flangia e del cilindro verrà modificato da brasatura ad incollaggio per alcuni codici articolo. I codici articolo interessati sono disponibili in questo PDF. Saranno soddisfatte le attuali specifiche applicabili.
    Qui puoi trovare dettagli sul metodo di connessione modificato.
    È possibile che la consegna contenga versioni miste di prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLHMRWS16G

Boccole lineari con flangia/Flangia centrale:Immagine relativa
TipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizioAccessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compattaMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMateriale
LHMRWLHMSWLHMCWEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°CTenutaMateriale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
LHMRWFLHMSWFLHMCWFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHMRWMLHMSWMLHMCWMNichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHMRWMFLHMSWMFLHMCWMFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHMRWSLHMSWSLHMCWEN 1.4125 Equiv.56HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
SLHMRWSSLHMSWSSLHMCWSAcciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
LHMCW25
Boccole lineari con flangia/Flangia centrale:Immagine relativa LHMCW25L
Boccole lineari con flangia/Flangia centrale:Immagine relativa LHMCW25G
Boccole lineari con flangia/Flangia centrale:Immagine relativa LHMCW25H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di
sfere
*
Perpendicolarità
Coefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
6 0
- 0.010
12 0
- 0.013
 0
- 0.018
35±0.3
152853.563.12022-200.01540.0153245292.18312528
8154520322425-244317844.31514347
1019 0
- 0.016
 0
- 0.021
5524.54064.57.54.12930-2958811007.24987890
12215725.5423232-32657120010.911090102
13236127.5433334-33813157011.6130108123
1628703248383722311230235019.7190165182
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
 0
- 0.025
80365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
254011252625150324061560314043.4540500525
304512356.574106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
- 0.014
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
13562.582676438550.0250.025265062701101020930945
40601516996139148.17875456434308040147157013801423
508019289.511698925680608015900397360034003437
* Perpendicolarità della parte D rispetto alla superficie di montaggio flangia kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.
Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLHMRWS16G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon flangia Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Con lubrificazione Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

67.64 €

1 Disponibile 9 giorni 10Con flangia centrale1670EN 1.4125 Equiv.Senza trattamento superficie[Rivestimento di grasso] Grasso tipo G2812302350-0.0115Flangia rotondaEN 1.4125 Equiv.Acciaio inoxG (Basso particolato)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari con flangia/Flangia centrale:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Movimento Movimento lineare
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tenute Con tenuta
Foro svasato piano Standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / doppia bussola / versione lunga, il codice articolo è il seguente: SLHMRWS16G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLHMRWS16G.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHMCW10L
LHMCW12
LHMCW12G
SLHMRWS16H
SLHMRWS16L
SLHMRWS20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCon flangia Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Con lubrificazione Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

29.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10Con flangia centrale1055[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficieNon fornito195881100-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)L (Termoresistenza)

16.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con flangia centrale1257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficieNon fornito216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Non fornito

36.89 €

1 Disponibile 9 giorni 10Flangia standard1257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficieNon fornito216571200-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

67.64 €

1 Disponibile 9 giorni 10Con flangia centrale1670EN 1.4125 Equiv.Senza trattamento superficie[Rivestimento di grasso] Grasso tipo H2812302350-0.0115Flangia rotondaEN 1.4125 Equiv.Acciaio inoxH (Requisiti igienici speciali)

67.64 €

1 Disponibile 9 giorni 10Con flangia centrale1670EN 1.4125 Equiv.Senza trattamento superficie[Rivestimento di grasso] Grasso tipo L2812302350-0.0115Flangia rotondaEN 1.4125 Equiv.Acciaio inoxL (Termoresistenza)

57.17 €

1 Disponibile 12 giorni 10Con flangia centrale2080EN 1.4125 Equiv.Senza trattamento superficieNon fornito3214002740-0.01220Flangia rotondaEN 1.4125 Equiv.Acciaio inoxNon fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico