Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota:Immagine relativa
TipoCilindro esterno, sfereCilindro esternoGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizioAccessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compattaMaterialeDurezzaTrattamento superficieMateriale
LungheLHKRNLLHKSNLLHKCNLEN 1.3505 Equiv.58HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°CTenutaMateriale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
LHKRNLFLHKSNLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHKRLLHKSLLHKCLNichelatura
chimica
Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHKRLFLHKSLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHKRLFSSLHKSLFS-EN 1.4125 Equiv.56HRC~-Acciaio inox (acciaio inox)-20~120°C
Lunghe, con pilotaLHKIRNLLHKISNLLHKICNLEN 1.3505 Equiv.58HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHKIRNLFLHKISNLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHKIRLLHKISLLHKICLNichelatura
chimica
Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHKIRLFLHKISLF-Acciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHKIRLFSSLHKISLFS-EN 1.4125 Equiv.56HRC~-Acciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
 LHKRL8
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota:Immagine relativa LHKRL8L
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota:Immagine relativa LHKRL8G
Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota:Immagine relativa LHKRL8H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sfere*
Perpendicolarità
Coefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
6 0
- 0.012
15 0
- 0.013
 0
- 0.018
49±0.353253.563.12425--0.02040.0203245298.26658-
819 0
- 0.016
 0
- 0.021
6864064.57.54.12930--43178416.0135117-
102382433334--588110027.0205189-
12 0
- 0.015
2686463635--657120040.1248228-
132892483837--813157042.9308286-
1632 0
- 0.019
 0
- 0.025
10585485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
- 0.018
40120625150324051400274098.0752714724
25451671074106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
- 0.022
 0
- 0.030
184826764385524905490297163615431567
35 0
- 0.021
60-2001396139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
40652301018380486834308040553295025102798
* Perpendicolarità della parte D rispetto alla superficie di montaggio flangia kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui
I fori di montaggio del tipo lungo sono lavorati nella direzione opposta. Per gli esempi d'uso del tipo con pilota e flangia, vedere Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHKCNL20G
LHKICNL20G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Tipo Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Rifornimento di grasso

49.87 €

1 Disponibile 9 giorni 1020120[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4014002740-0.01825Flangia standardFlangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

58.42 €

1 Disponibile 9 giorni 1020120[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4014002740-0.01825-Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)G (Basso particolato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia pilota
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tenute Con tenuta Foro svasato piano Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico