Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LHKRLF20G
Tipo | Cilindro esterno, sfere | Cilindro esterno | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | |||
Lunghe | LHKRNL | LHKSNL | LHKCNL | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica (-20~120°C) |
LHKRNLF | LHKSNLF | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
LHKRL | LHKSL | LHKCL | Nichelatura chimica | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | ||||
LHKRLF | LHKSLF | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
SLHKRLFS | SLHKSLFS | - | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~120°C | ||
Lunghe, con pilota | LHKIRNL | LHKISNL | LHKICNL | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | |
LHKIRNLF | LHKISNLF | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
LHKIRL | LHKISL | LHKICL | Nichelatura chimica | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | ||||
LHKIRLF | LHKISLF | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
SLHKIRLFS | SLHKISLFS | - | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~120°C |
Codice componente | |
LHKRL8![]() ![]() ![]() | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
dr | Tolleranza D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | * Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||
Tolleranza | Senza trattamento superficie | Con trattamento superficie | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | |||||||||||||||||
6 | 0 - 0.012 | 15 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 49 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | - | - | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 66 | 58 | - |
8 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 68 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | - | 431 | 784 | 16.0 | 135 | 117 | - | |||||
10 | 23 | 82 | 43 | 33 | 34 | - | - | 588 | 1100 | 27.0 | 205 | 189 | - | ||||||||||||
12 | 0 - 0.015 | 26 | 86 | 46 | 36 | 35 | - | - | 657 | 1200 | 40.1 | 248 | 228 | - | |||||||||||
13 | 28 | 92 | 48 | 38 | 37 | - | - | 813 | 1570 | 42.9 | 308 | 286 | - | ||||||||||||
16 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 105 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 412 | 376 | 386 | |||
20 | 0 - 0.018 | 40 | 120 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98.0 | 752 | 714 | 724 | ||||||||||
25 | 45 | 167 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1244 | 1163 | 1178 | ||||||
30 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 184 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1636 | 1543 | 1567 | ||||||||||
35 | 0 - 0.021 | 60 | - | 200 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2580 | 2400 | 2433 | |||
40 | 65 | 230 | 101 | 83 | 80 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2950 | 2510 | 2798 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHKRLF20G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 120 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia rotonda | EN 1.3505 Equiv. | Acciaio inox | G (Basso particolato) |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio |
Precisione | Grado elevato | Tenute | Con tenuta | Foro svasato piano | Standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / non trattato, nichelato / doppia bussola / versione lunga, il codice articolo è il seguente: LHKRLF20G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHKRLF20G.
Configura
Proprietà di base
Materiale di Cilindro esterno
Trattamento superficie cilindro esterno
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Profilo flangia
Materiale sfera
Materiale fermo
Rifornimento di grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LHKCL16L |
LHKCL20 |
LHKCL20G |
LHKRLF20H |
LHKRLF20L |
LHKRLF25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Profilo flangia | Materiale sfera | Materiale fermo | Rifornimento di grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 105 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 32 | 1230 | 2350 | -0.015 | 25 | Flangia standard | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | L (Termoresistenza) | |
34.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 120 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Non fornito | |
56.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 120 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia compatta | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | G (Basso particolato) | |
56.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 120 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia rotonda | EN 1.3505 Equiv. | Acciaio inox | H (per alimenti e bevande) | |
56.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 120 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia rotonda | EN 1.3505 Equiv. | Acciaio inox | L (Termoresistenza) | |
51.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 167 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 45 | 1560 | 3140 | -0.018 | 25 | Flangia standard | Flangia rotonda | EN 1.3505 Equiv. | Acciaio inox | Non fornito |