Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
Codice componente | h | W | H | D | Singole | Doppie | ℓ | M1 | M2 | d1xt | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | d | Tolleranza | L | L1 | L2 | S | L | L1 | L2 | S | MDBA | MDBAW | ||||||||
MDBA MDBAW | 6 | + 0.065 0 | 14 | 16 | 22 | 8.1 | 27 | 18 | 9 | 21 | - | - | - | - | 5 | M4 | M4 | 6x5 (per viti M3) | - | |
8 | 16 | 20 | 26 | 10.1 | 32 | 20 | 10 | 26 | - | - | - | - | M5 | - | ||||||
10 | + 0.068 0 | 19 | 26 | 32 | 12.2 | 39 | 27 | 15 | 31 | 62 | 36 | 50 | 54 | 6 | M6 | M5 | 8x6 (per viti M4) | |||
12 | 20 | 28 | 34 | 14.3 | 40 | 32 | 54 | |||||||||||||
16 | 27 | 36 | 49 | 18.3 | 47 | 32 | 18 | 37 | 78 | 52 | 65 | 68 | 7 | M6 | 9x7 (per viti M5) | |||||
20 | + 0.081 0 | 31 | 42 | 54 | 23.4 | 52 | 36 | 42 | 85 | 58 | 70 | 75 | 8 | M8 | M8 | 11x8 (per viti M6) | ||||
25 | 37 | 52 | 65 | 28.4 | 69 | 42 | 22 | 59 | 120 | 80 | 100 | 110 | 9 | M10 | M10 | 14x10 (per viti M8) | ||||
30 | + 0.085 0 | 40 | 58 | 71 | 34.4 | 74 | 44 | 62 | 128 | 90 | 110 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MDBA6 |
MDBA8 |
MDBA10 |
MDBA12 |
MDBA16 |
MDBA20 |
MDBA25 |
MDBA30 |
MDBAW10 |
MDBAW12 |
MDBAW16 |
MDBAW20 |
MDBAW25 |
MDBAW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza specificabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | 27 | Tipo singolo | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 32 | Tipo singolo | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 39 | Tipo singolo | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 40 | Tipo singolo | |
34.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 47 | Tipo singolo | |
40.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 52 | Tipo singolo | |
48.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 28 | 69 | Tipo singolo | |
57.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 34 | 74 | Tipo singolo | |
43.32 € 20.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 62 | Tipo doppio | |
50.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 62 | Tipo doppio | |
71.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 78 | Tipo doppio | |
81.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 85 | Tipo doppio | |
116.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 28 | 120 | Tipo doppio | |
146.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 34 | 128 | Tipo doppio |
Loading...
Tipo | Supporti cuscinetti | Multistrato | I prodotti compositi sono a tre strati: in metallo con fondo in acciaio, in bronzo sinterizzato e uno strato riempitivo aggiunto in PTFE. | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1–5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 49 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.65 |
Materiale alloggiamento | Lega di alluminio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza specificabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali