Fermi lineari semplificati

Fermi lineari semplificati
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • La forza di spinta massima ammessa si ottiene effettuando il serraggio alla coppia di serraggio massima ammessa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fermi lineari semplificati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.1191 Equiv. (Rifinit. termica)
Trattamento superficie: Rivestimento CZ
Accessori: Vite di fissaggio

Specifiche

Codice componente
LLT5
LLTA7
Guide lineari applicabili (consigliate)
TipoHT2T3T5T7
Rotaia standard
in scala ridotta
(C-VALUE
inclusi)
6----
8----
10---
13---
16---
20----
Rotaia larga
in scala ridotta
(C-VALUE
inclusi)
6.5----
9----
12---
14---
16---
Carico medio/pesante24---
28---
30---
33---
36---
42---
 
TipoHT2T3T5T7
C-VALUE
Carico medio/pesante
24---
28---
30---
33---
36---
40---
42---
45---
Codice componenteLD- 0.01
- 0.06
HH1SZdd1NDim. fori di montaggioMassa (g)Vite di fissaggioForza di spinta massima ammessa
(N)
Coppia di serraggio massima ammessa
(N • cm)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoTD1WFMG
(min)
1 ~ 9 pz.10 ~ 150 pz.
LLTA22.854870.42.44.6-543M251Viti a testa piatta Phillips M2x8702.8  
33.87612110.53.46.22764M363Vite a esagono incassato testa bassa M3x101577.9  
54.89714130.54.583975M466Vite a esagono incassato testa bassa M4x1230615.3  
75.811818140.55.59.541186M5813Vite a esagono incassato testa bassa M5x1648824.4  
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LLTA1
LLTA2
LLTA3
LLTA5
LLTA7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione T
(mm)

4.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1

5.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5

6.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fermi lineari semplificati:Immagine relativa
Fermi lineari semplificati:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Fermi lineari semplificati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Chiusure, unità di bloccaggio Materiale EN 1.1191 Equiv. (Finitura termica)

Prodotti complementari

Supporto tecnico