Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BUA | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BUAM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza* | 1 |
Codice componente | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | BUA | BUAM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||
BUA BUAM | 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 21 | 46 | 22 | 6.6 | B608ZZ | STWN, S8 | ||
12 | 10 | 43 | 25 | 35 | 24 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||
15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 28 | 40 | 27 | 54 | 32 | B6002ZZ | STWN, S15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BUA10 |
BUA12 |
BUA15 |
BUAM10 |
BUAM12 |
BUAM15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 22 | 60 | 3350 | 1400 | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 60 | 4550 | 1960 | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 28 | 70 | 5600 | 2830 | |
45.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 22 | 60 | 3350 | 1400 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 60 | 4550 | 1960 | |
49.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 28 | 70 | 5600 | 2830 |
Loading...
Tipo | Foro di montaggio lato supporto a passo stretto | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm) | 20 | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali