Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MTBLR20 |
Codice componente | Passo P | D | D1 | T | (L1) | J | B | P.C.D. | K | M | Spinta dinamica ammessa (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | d | 1 ~ 4 pz. | ||||||||||||
Con flangia rotonda MTBLR |
10 | 2 | 20 | 36 | 5 | 33 | 13 | 15 | 26 | 4.3 | 3 | 2.60 | 100 | |
12 | 22 | 44 | 36.5 | 16.5 | 16 | 31 | 5.4 | 3.39 | 130 | |||||
16 | 3 | 28 | 51 | 6 | 45 | 21 | 20 | 38 | 6.6 | 4 | 6.29 | 230 | ||
20 | 4 | 32 | 56 | 52 | 24 | 25 | 42 | 9.32 | 310 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTBLR10 |
MTBLR12 |
MTBLR16 |
MTBLR20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | D.E. dado D (φ) | Lunghezza dado L1 (o L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 2600 | 20 | 34 | ||
119.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 3390 | 22 | 36.5 | ||
122.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 6290 | 28 | 45 | ||
135.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 9320 | 32 | 52 |
Loading...
Type | Con flangia | Direzione di avvitamento vite | Filettatura destra | Nut Shape | Con flangia rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CC766S Equiv. | Mounting Method | Foro passante | Narrowing the Features | Antilasco |
Numero di fori di montaggio (n) | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale D(φ)
D.E. dado D(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali