Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Trattamento superficie | |
SFMR | h9 (Trafilati a freddo) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFMR | Nichelatura chimica | |||
SSFMR | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFHR | h7 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFHR | Nichelatura chimica | |||
SSFHR | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFR | g6 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFR | Nichelatura chimica | |||
SSFR | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
HFR | EN 1.7220 Equiv. Durezza: 30 ~ 35HRC | Ossido nero | ||
PHFR | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L |
SFMR15 PSFHR20 | - - | 150 300 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | ||
Tipo | Dh9 | ||
SFMR PSFMR SSFMR (D6 non disponibile per SSFMR.) | 3 | 0 -0.025 | 15.0 ~ 150.0 |
4 | 0 -0.030 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 20.0 ~ 300.0 | ||
8 | 0 -0.036 | 20.0 ~ 400.0 | |
10 | 20.0 ~ 500.0 | ||
12 | 0 -0.043 | 30.0 ~ 600.0 | |
15 | 30.0 ~ 700.0 | ||
20 | 0 -0.052 | 40.0 ~ 800.0 | |
25 | 50.0 ~ 800.0 | ||
30 | 60.0 ~ 800.0 | ||
35 | 0 -0.062 | 70.0 ~ 800.0 | |
40 | 80.0 ~ 800.0 | ||
50 | 100.0 ~ 800.0 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | ||
Tipo | Dh7 | ||
SFHR PSFHR SSFHR | 3 | 0 -0.010 | 15.0 ~ 150.0 |
4 | 0 -0.012 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 20.0 ~ 300.0 | ||
8 | 0 -0.015 | 20.0 ~ 400.0 | |
10 | 20.0 ~ 500.0 | ||
12 | 0 -0.018 | 30.0 ~ 600.0 | |
15 | 30.0 ~ 700.0 | ||
17 | 40.0 ~ 800.0 | ||
20 | 0 -0.021 | 40.0 ~ 800.0 | |
25 | 50.0 ~ 800.0 | ||
30 | 60.0 ~ 800.0 | ||
35 | 0 -0.025 | 70.0 ~ 800.0 | |
40 | 80.0 ~ 800.0 | ||
50 | 100.0 ~ 800.0 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | |||
Tipo | Dg6 | |||
SFR PSFR SSFR (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFR.) *HFR (Disponibili solo misure con *.) *PHFR (Disponibili solo misure con *.) | 2 | -0.002 -0.008 | 15.0 ~ 50.0 | |
2.5 | 15.0 ~ 50.0 | |||
3 | 15.0 ~ 150.0 | |||
4 | -0.004 -0.012 | 15.0 ~ 200.0 | ||
5 | 15.0 ~ 250.0 | |||
6 | 20.0 ~ 300.0 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 20.0 ~ 400.0 | ||
10 | 20.0 ~ 500.0 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 30.0 ~ 600.0 | ||
13 | 30.0 ~ 600.0 | |||
* | 15 | 30.0 ~ 700.0 | ||
16 | 30.0 ~ 800.0 | |||
17 | 40.0 ~ 800.0 | |||
18 | 40.0 ~ 800.0 | |||
* | 20 | -0.007 -0.020 | 40.0 ~ 800.0 | |
22 | 40.0 ~ 800.0 | |||
* | 25 | 50.0 ~ 800.0 | ||
* | 30 | 60.0 ~ 800.0 | ||
* | 35 | -0.009 -0.025 | 70.0 ~ 800.0 | |
* | 40 | 80.0 ~ 800.0 | ||
* | 50 | 100.0 ~ 800.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 3 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 4 | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 5 | 15 ~ 250 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 12 | 15 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 17 | 30 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 30 | 60 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 35 | 70 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 40 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 50 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 3 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 4 | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 5 | 15 ~ 250 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 8 | 15 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 10 | 15 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 12 | 15 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 15 | 15 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 20 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 25 | 50 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 30 | 60 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 35 | 70 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 40 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 50 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 2 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 2.5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 3 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 4 | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 5 | 15 ~ 250 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 700 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 900 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 30 ~ 900 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 40 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | End Shape (Left) | Dritto | End Shape (Right) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali