Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza | Materiale | Trattamento superficie | ||
D | P, Q | ||||
SFRMHQ | h9 (Trafilati a freddo) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRMHQ | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMHQ | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRMGQ | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
PSFRMGQ | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMGQ | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRHQ | h7 (Rettificati) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRHQ | Nichelatura chimica | ||||
SSFRHQ | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRQ | g6 (Rettificati) | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRQ | Nichelatura chimica | ||||
SSFRQ | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
HFRQ | EN 1.7220 Equiv. Durezza: 30 ~ 35HRC | Ossido nero | |||
PHFRQ | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | T | - | Q | |
Parte D h9/Parte P, Q h7 h7 (Rettificati) g6 (Rettificati) | SFRMHQ20 SFRHQ15 SFRQ30 | - - - | 325 150 400 | - - - | F25 F15 F28 | - - - | P10 P8 P20 | - - - | T25 T15 T28 | - - - | Q10 Q8 Q20 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | (Y) max | ||
Tipo | D | L | F, T | P, Q | |
Parte D h9/Parte P, Q h7 SFRMHQ PSFRMHQ SSFRMHQ (D6 non disponibile per SSFRMHQ) Parte D h9/Parte P, Q g6 SFRMGQ PSFRMGQ SSFRMGQ (D6 non disponibile per SSFRMGQ) | 6 | 20.0~296.0 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | 3 4 5 | 300 |
8 | 20.0~396.0 | 3≤P, Q | 400 | ||
10 | 20.0~496.0 | 500 | |||
12 | 25.0~596.0 | 5≤P, Q | 600 | ||
15 | 25.0~696.0 | 700 | |||
20 | 30.0~796.0 | 800 | |||
25 | 30.0~796.0 | 10≤P, Q | |||
30 | 30.0~796.0 | ||||
35 | 40.0~796.0 | 16≤P, Q |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | (Y) max | ||
Tipo | D | L | F, T | P, Q | |
SFRHQ PSFRHQ SSFRHQ | 6 | 20.0~296.0 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | 3 4 5 | 300 |
8 | 20.0~396.0 | 3≤P, Q | 400 | ||
10 | 20.0~496.0 | 500 | |||
12 | 25.0~596.0 | 5≤P, Q | 600 | ||
15 | 25.0~696.0 | 700 | |||
17 | 30.0~796.0 | 800 | |||
20 | 30.0~796.0 | ||||
25 | 30.0~796.0 | 10≤P, Q | |||
30 | 30.0~796.0 | ||||
35 | 40.0~796.0 | 16≤P, Q | |||
40 | 40.0~796.0 | ||||
50 | 40.0~796.0 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | (Y) max | |||
Tipo | D | L | F, T | P, Q | ||
SFRQ PSFRQ SSFRQ (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRQ.) *HFRQ (Disponibili solo misure con *.) *PHFRQ (Disponibili solo misure con *.) | 6 | 20.0~296.0 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | 3 4 5 | 300 | |
8 | 20.0~396.0 | 3≤P, Q | 400 | |||
10 | 20.0~496.0 | 500 | ||||
12 | 25.0~596.0 | 5≤P, Q | 600 | |||
13 | 25.0~596.0 | |||||
* | 15 | 25.0~696.0 | 700 | |||
16 | 25.0~796.0 | 800 | ||||
17 | 30.0~796.0 | |||||
18 | 30.0~796.0 | |||||
* | 20 | 30.0~796.0 | ||||
22 | 30.0~796.0 | 10≤P, Q | ||||
* | 25 | 30.0~796.0 | ||||
* | 30 | 30.0~796.0 | ||||
* | 35 | 40.0~796.0 | 16≤P, Q | |||
* | 40 | 40.0~796.0 | ||||
* | 50 | 40.0~796.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | FPC | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | TPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 996 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 14 | 4 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 24 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 24 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 24 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 8 ~ 29 | 8 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 796 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 40 ~ 796 | 2 ~ 195 | - | 16 ~ 39 | 16 ~ 39 | 2 ~ 195 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 40 ~ 796 | 2 ~ 245 | - | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 2 ~ 245 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 996 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 14 | 4 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 24 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 24 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 24 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 8 ~ 29 | 8 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 796 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 40 ~ 796 | 2 ~ 195 | - | 16 ~ 39 | 16 ~ 39 | 2 ~ 195 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 40 ~ 796 | 2 ~ 245 | - | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 2 ~ 245 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 6 | 15 ~ 396 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 8 | 15 ~ 496 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 2 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 10 | 15 ~ 596 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 2 ~ 45 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 12 | 15 ~ 696 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 2 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 15 | 15 ~ 796 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 17 | 30 ~ 896 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 2 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 20 | 30 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 25 | 30 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 30 | 30 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 35 | 40 ~ 996 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 40 | 40 ~ 996 | 2 ~ 195 | - | 16 ~ 39 | 16 ~ 39 | 2 ~ 195 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 50 | 40 ~ 996 | 2 ~ 245 | - | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 2 ~ 245 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 6 | 15 ~ 496 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 8 | 15 ~ 496 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 2 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 10 | 15 ~ 596 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 2 ~ 45 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 12 | 15 ~ 696 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 2 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 15 | 15 ~ 796 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 20 | 30 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 25 | 30 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 30 | 30 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 35 | 40 ~ 996 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 6 | 15 ~ 396 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 8 | 15 ~ 496 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 2 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 10 | 15 ~ 596 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 2 ~ 45 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 12 | 15 ~ 696 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 2 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 15 | 15 ~ 796 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 20 | 30 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 25 | 30 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 30 | 30 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 35 | 40 ~ 996 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 396 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 496 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 2 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 596 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 2 ~ 45 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 696 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 2 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 896 | 2 ~ 60 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 796 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 70 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 996 | 2 ~ 75 | - | 4 ~ 15 | 4 ~ 15 | 2 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 896 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 2 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 996 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | 5 ~ 17 | 2 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 996 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 5 ~ 19 | 2 ~ 95 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 996 | 2 ~ 109 | - | 6 ~ 21 | 6 ~ 21 | 2 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 30 ~ 996 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 24 | 2 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 30 ~ 996 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 996 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 16 ~ 34 | 2 ~ 170 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 40 ~ 996 | 2 ~ 195 | - | 16 ~ 39 | 16 ~ 39 | 2 ~ 195 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 40 ~ 996 | 2 ~ 245 | - | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 2 ~ 245 | - |
Loading...
Basic Shape | Gradino sui due lati | End Shape (Left) | Dritto | End Shape (Right) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
FPC
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
TPC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali