Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Standard | Sedi chiave | ||
SFRE | SFRES | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
- | SSFRES | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC |
SFRE25 | - | 300 | - | F50 | - | P20 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 | - | SC70 |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFRB20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione Q | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | P | S | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||||
SFRE | SFRES SSFRES (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRES.) | 6 | 20.0~295.0 | 2≤F≤Px5 | 5≤T≤Qx7 | 3≤P | Quando Q≤6, S≤Qx3 & S≤T-2 Quando Q=8 o 10, S≤Qx3 & S≤T-3 Quando Q≥12, S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 30.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||||
16 | 40.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
18 | 40.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||
22 | 40.0~795.0 | 10≤P | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 16≤P | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||
50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | Modifica in filettatura fine [QMC] (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | SC (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | 2 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 3 ~ 6 | 3 ~ 7 | - | 2 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2 ~ 24 | - | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 45 | 4 ~ 8 | 3 ~ 9 | - | 2 ~ 24 | - | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 5 ~ 10 | 5 ~ 11 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 5 ~ 10 | 5 ~ 12 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 5 ~ 12 | 5 ~ 14 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 75 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 75 | 5 ~ 12 | 5 ~ 15 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | 5 ~ 16 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | 5 ~ 17 | - | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 6 ~ 17 | 5 ~ 19 | - | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 40 ~ 995 | 2 ~ 95 | - | 10 ~ 21 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 40 ~ 995 | 2 ~ 95 | 6 ~ 17 | 10 ~ 21 | - | 2 ~ 50 | - | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 8 ~ 20 | 2 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | 10 ~ 24 | - | 2 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 2 ~ 95 | - | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 8 ~ 25 | 10 ~ 29 | - | 2 ~ 95 | - | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 10 ~ 30 | 2 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 10 ~ 30 | 16 ~ 34 | - | 2 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | 40 ~ 995 | 2 ~ 195 | - | 16 ~ 39 | 12 ~ 30 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | 40 ~ 995 | 2 ~ 195 | 12 ~ 30 | 16 ~ 39 | - | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 50 | 40 ~ 995 | 2 ~ 245 | - | 16 ~ 49 | 16 ~ 30 | 2 ~ 205 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 50 | 40 ~ 995 | 2 ~ 245 | 15 ~ 40 | 16 ~ 49 | - | 2 ~ 205 | - | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 15 | 0 ~ 387 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 15 | 0 ~ 387 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | 2 ~ 18 | 0 ~ 487 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 3 ~ 6 | 3 ~ 7 | - | 2 ~ 18 | 0 ~ 487 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2 ~ 24 | 0 ~ 587 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 45 | 4 ~ 8 | 3 ~ 9 | - | 2 ~ 24 | 0 ~ 587 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 11 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 5 ~ 10 | 5 ~ 11 | - | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 5 ~ 10 | 5 ~ 12 | - | 2 ~ 30 | 0 ~ 685 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 785 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 5 ~ 12 | 5 ~ 14 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 785 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | 5 ~ 12 | 5 ~ 15 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | 5 ~ 16 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | 5 ~ 12 | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | 5 ~ 17 | - | 2 ~ 36 | 0 ~ 885 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | - | 5 ~ 19 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 6 ~ 17 | 5 ~ 19 | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 40 ~ 995 | 2 ~ 95 | - | 10 ~ 21 | 6 ~ 16 | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 40 ~ 995 | 2 ~ 95 | 6 ~ 17 | 10 ~ 21 | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 985 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 24 | 8 ~ 20 | 2 ~ 60 | 0 ~ 985 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | 10 ~ 24 | - | 2 ~ 60 | 0 ~ 985 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | - | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 2 ~ 95 | 0 ~ 980 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 8 ~ 25 | 10 ~ 29 | - | 2 ~ 95 | 0 ~ 980 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | - | 16 ~ 34 | 10 ~ 30 | 2 ~ 90 | 0 ~ 980 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 10 ~ 30 | 16 ~ 34 | - | 2 ~ 90 | 0 ~ 980 | 3 ~ 210 |
Loading...
Basic Shape | Gradino sui due lati | End Shape (Left) | Dritto | End Shape (Right) | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Senza tempra | Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) | D Tolerance | g6 (rettificati) |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
Modifica in filettatura fine [QMC](mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
SC(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali