Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXDB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXDB | Nichelatura chimica | |
SFXDB | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | G | - | N | - | MA |
FXCB8 PFXNCB10 | - - | 15 27 | - - | F25 F10 | - - | G5 G5 | - | N10 | - - | MA4 MA5 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | Pg6 | M (Grossa) | V | H | W | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | G | FXDB | PFXDB | SFXDB | ||||||||||||||||
FXDB PFXDB SFXDB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 7~60 | 5~100 | 5~10 | 3 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | - | |||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | - | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 13 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | - | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 15 | 17 | 14 | |||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 29 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | 16 | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | F (mm) | G (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 17 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 17 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 18 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 22 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 22 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 75 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Attacco filettato pilota | Bearing Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto | Metodo di specifica lunghezza filettatura | Lunghezza filettatura fissa |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
F(mm)
G(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali