Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBBDH10-5
Intaglio | Esagono incassato | Sedi chiave | Testa esagonale | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||||
Grado standard | Grado di precisione | Grado standard | Grado di precisione | Grado standard | Grado standard | |||||||
D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | D | -0.01 -0.05 | |||
CBBD | - | CBDBR | CBDGBR | CBDBW | CBDBL | EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero | ||||
CBBDH | - | CBDBRH | - | CBDBWH | - | 40~45HRC | ||||||
CBD | CBDG | CBDR | CBDGR | CBDW | CBDL | EN 1.4305 equiv. | - | - |
Codice componente | - | L |
CBD6 CBDGBR8 | - - | 10 12 |
Standard | |
Non temprati | +0.15 +0.05 |
Temprati | +0.2 0 |
Tolleranza D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~15 | -0.006 -0.017 |
Codice componente | Selezione L | A | E | MxP (Grossa) | F | ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |||
Tipo | D | Intaglio | Sedi chiave Esag. incass. Testa esag. | |||||||||||||
Intaglio (Standard) CBBD CBBDH CBD Intaglio (Di precisione) CBDG Esagono incassato (Standard) CBDBR CBDBRH CBDR Esagono incassato (Di precisione) CBDGBR CBDGR | Sedi chiave (Standard) CBDBW CBDBWH CBDW Testa esagonale (Standard) CBDBL CBDL | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 2 | 3.5 | 2.6x0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3x0.5 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | ||||||
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 2.5 | 4x0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | ||||
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 3 | 4.5 | 5x0.8 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | ||||
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 4 | 5 | 6x1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | |||
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8x1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CBBDH10-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Basic Shape | Shaft Dia. D (mm) | Shaft Tolerance | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Precisione | L selezionabile (mm) | Dettaglio materiale | Durezza in dettaglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Gola a scanalatura dritta | 10 | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Grado standard (-0.01/-0.05) | 5 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC |
Loading...
Si trova sulla pagina di Viti con spallamento / azionamento selezionabile / acciaio inox, acciaio / grado di precisione, il codice articolo è il seguente: CBBDH10-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBBDH10-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Basic Shape
Shaft Dia. D(mm)
Shaft Tolerance
Thread Dia.
Material
Hardness
Surface Treatment
Precisione
L selezionabile(mm)
Dettaglio materiale
Durezza in dettaglio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBBD10-20 |
CBBD10-5 |
CBBD10-6 |
CBBDH10-6 |
CBBDH10-7 |
CBBDH10-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Basic Shape | Shaft Dia. D (mm) | Shaft Tolerance | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Precisione | L selezionabile (mm) | Dettaglio materiale | Durezza in dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Gola a scanalatura dritta | 10 | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acciaio | Senza tempra | Ossido nero | Grado standard (-0.01/-0.05) | 20 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Gola a scanalatura dritta | 10 | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Gola a scanalatura dritta | 10 | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Grado standard (-0.01/-0.05) | 7 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Gola a scanalatura dritta | 10 | Grado standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Grado standard (-0.01/-0.05) | 8 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC |