Perno fulcro / filettatura interna spessorata / guidata, scanalatura ad anello / sede chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi a sbalzo/Per carico pesante/con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
FXMAEN 1.1191 equiv.Ossido nero
PFXMANichelatura chimica
SFXMAEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Y-F-T
FXMA20
SFXMA12
-
-
20
10
-
-
F70
F100
-
-
T5
T2
Codice componenteDg6Incrementi di 1mmSelezioneM (Grossa)VHWdmnPrezzo unitario
TipoN.YFTDim. rif.TolleranzaFXMAPFXMASFXMA
FXMA

PFXMA

SFXMA
66-0.004
-0.012
4~605~751 3 5M3814 12 5+ 0.075
 0
0.72
88-0.005
-0.014
M410 17 14 7+ 0.090
 0
0.93
10102 5 8M613 21 18 9.6 0
- 0.090
1.15
1212-0.006
-0.017
10~100M815 24 21 11.5 0
- 0.110
4
151518 28 25 14.3
171720 32 28 16.2
2020-0.007
-0.020
4~7524 36 32 19 0
- 0.120
1.355
252529 43 38 23.9
30303450 44 28.61.65

Quando la profondità del foro pilota è ≥Y+F+5, il foro pilota M è passante. Inoltre, quando Mx2≥Y+F+5, M è passante.

Varianti

Alberi a sbalzo/Per carico pesante/con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
FXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Materiale F
(mm)
T
(mm)
Y
(mm)
1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1017AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 giorni 106Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 3 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 giorni 1017Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi a sbalzo/Per carico pesante/con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Shaft Retaining Method Conico (Vite) Bearing Retaining Method Con gole per anelli di sicurezza Shoulder Shape Sedi chiave
Hardness Durezza diversa da specifiche di progetto

Prodotti complementari

Supporto tecnico