Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXMB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXMB | Nichelatura chimica | |
SFXMB | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | T | - | MA |
FXMB20 SFXMB12 | - - | 20 10 | - - | F70 F100 | - - | T5 T2 | - - | MA6 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione | M (Grossa) | V | H | W | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | T | MA (Grossa) | FXMB | PFXMB | SFXMB | |||||||||||||
FXMB PFXMB SFXMB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 4~60 | 5~75 | 1 3 5 | 3 | M3 | 8 | 14 | 12 | ||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | M4 | 10 | 17 | 14 | ||||||||||||||
10 | 10 | 2 5 8 | 4 | 5 | 6 | M6 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5 | 6 | 8 | M8 | 15 | 24 | 21 | |||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 28 | 25 | ||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 24 | 36 | 32 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 29 | 43 | 38 | ||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 34 | 50 | 44 |
Misura masch. | Lunghezza effettiva | Profondità foro pilota |
M3 | 6 | 11 |
M4 | 8 | 14 |
M5 | 10 | 17 |
M6 | 12 | 20 |
M8 | 12 | 25 |
M10 | 20 | 29 |
M12 | 24 | 34 |
M16 | 32 | 44 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | F (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | T (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 3 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 3 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 75 | 3 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 | 1 ~ 5 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 75 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 | ||
1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 2 ~ 8 | 4 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conico (Vite) | Bearing Retaining Method | Conico (Vite) | Shoulder Shape | Sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
F(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
T(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali