• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni folli in miniatura (Codici componente - Download CAD)

Perni folli in miniatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È disponibile con un diametro esterno minimo di ø5 e oltre. I materiali possono essere scelti tra JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) e EN 1.4125 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CFFANG4-8

Perni folli in miniatura:Immagine relativa
ApplicazioneTipoMaterialeAccessori
Uso genericoCFFANEN 1.3505 Equiv. (Perno: EN 1.7242 Equiv.)1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFAMEN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
A bassa prod. di particolatoCFFAMC
Per carico pesanteCFFANGEN 1.3505 Equiv. (Perno: EN 1.7242 Equiv.)1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFAMGEN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente-D
CFFAM2.5-5
■Per uso generico, bassa prod. particolato
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1LHCoefficiente di caricoCarico max ammesso
(N)
Capacità di carico pista (N)Vel. rotazione max (giri/min)Massa (g)Max
Coppia di serraggio
(N • cm)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh6Cr (dinamico) NCor (statico) NCFFANCFFAMCFFAMC
AcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inox
CFFAN
(Uso generico, in acciaio)
CFFAM
(Uso generico)
CFFAMC
(A bassa prod. particolato)
2.5 0
- 0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.94103503352852852853360116
363x0.5345.511.51.51.36305656105255254702800228
4 0
- 0.008
84x0.74571521.5108091510809159157952100464
5105x0.8568182.5215701340186014001400121016807125
6126x1.0679.521.532.5206018802160204020401700140013226
kgf=Nx0.101972
■Carico pesante (rulli interi)
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1LHCoefficiente di carico dinamicoCarico max ammesso
(N)
Capacità di carico pista
(N)
Vel. rotazione max (giri/min)Massa (g)Max
Coppia di serraggio
(N • cm)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh6Cr (dinamico) NCor (statico) NCFFANGCFFAMG
AcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inox
CFFANG
CFFAMG
(Per carico pesante)
2.50
-0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.9100066510804102604103002852000116
363x0.5345.511.51.51.31370102017705903605904804701680228
40
-0.008
84x0.74571521.5235016803040105078010507707951260464
5105x0.8568182.523140252047101640142016401180121010007125
6126x1.0679.521.532.54610340062702360211023601540170084013226
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFANG4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Applicazione Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

41.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1085M4[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa1260Carico pesante23503040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Metodo di serraggio Esagono incassato sulla testa
Rivestimento rotella Non fornito Dimensioni standard Serie metrica Albero Fornito

Si trova sulla pagina di Perni folli in miniatura, il codice articolo è il seguente: CFFANG4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CFFANG4-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
CFFAM4-8
CFFAM5-10
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFANG5-10
CFFANG6-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Applicazione Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

52.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1085M4[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo2100Normale915915

44.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10106M5[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1680Normale13401400

45.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10127M6[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1400Normale18802040

75.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1053M2.5[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo3360A bassa produzione di particolato350285

40.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10106M5[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa1000Carico pesante31404710

35.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10127M6[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa840Carico pesante46103400

Supporto tecnico