Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CFFAMG5-10
Applicazione | Tipo | Materiale | Accessori |
Uso generico | CFFAN | EN 1.3505 Equiv. (Perno: EN 1.7242 Equiv.) | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFAM | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) | |
A bassa prod. di particolato | CFFAMC | ||
Per carico pesante | CFFANG | EN 1.3505 Equiv. (Perno: EN 1.7242 Equiv.) | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFAMG | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | D |
CFFAM2.5 | - | 5 |
Codice componente | D Selezionabile | MxPasso | ℓ | B | B1 | L | H | Coefficiente di carico | Carico max ammesso (N) | Capacità di carico pista (N) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Max Coppia di serraggio (N • cm) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | Tolleranza dh6 | Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | CFFAN | CFFAM | CFFAMC | ||||||||||||||||
Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | |||||||||||||||||
CFFAN (Uso generico, in acciaio) CFFAM (Uso generico) CFFAMC (A bassa prod. particolato) | 2.5 | 0 - 0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 410 | 350 | 335 | 285 | 285 | 285 | 3360 | 1 | 16 | |||
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 630 | 565 | 610 | 525 | 525 | 470 | 2800 | 2 | 28 | |||||
4 | 0 - 0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 1080 | 915 | 1080 | 915 | 915 | 795 | 2100 | 4 | 64 | ||||
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 1570 | 1340 | 1860 | 1400 | 1400 | 1210 | 1680 | 7 | 125 | |||||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 2060 | 1880 | 2160 | 2040 | 2040 | 1700 | 1400 | 13 | 226 |
Codice componente | D Selezionabile | MxPasso | ℓ | B | B1 | L | H | Coefficiente di carico dinamico | Carico max ammesso (N) | Capacità di carico pista (N) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Max Coppia di serraggio (N • cm) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | Tolleranza dh6 | Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | CFFANG | CFFAMG | ||||||||||||||||||
Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | ||||||||||||||
CFFANG CFFAMG (Per carico pesante) | 2.5 | 0 -0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 1000 | 665 | 1080 | 410 | 260 | 410 | 300 | 285 | 2000 | 1 | 16 | ||
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 1370 | 1020 | 1770 | 590 | 360 | 590 | 480 | 470 | 1680 | 2 | 28 | ||||
4 | 0 -0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 2350 | 1680 | 3040 | 1050 | 780 | 1050 | 770 | 795 | 1260 | 4 | 64 | |||
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 3140 | 2520 | 4710 | 1640 | 1420 | 1640 | 1180 | 1210 | 1000 | 7 | 125 | ||||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 4610 | 3400 | 6270 | 2360 | 2110 | 2360 | 1540 | 1700 | 840 | 13 | 226 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFFAMG5-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | Metodo di guida rotella | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Applicazione | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 6 | M5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Rotella completa | 1000 | Carico pesante | 3140 | 4710 |
Loading...
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Profilo piatto | Metodo di serraggio | Esagono incassato sulla testa |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Non fornito | Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Fornito |
Si trova sulla pagina di Perni folli in miniatura, il codice articolo è il seguente: CFFAMG5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CFFAMG5-10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Metodo di guida rotella
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Applicazione
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CFFAM5-10 |
CFFAM6-12 |
CFFAMC2.5-5 |
CFFAMG6-12 |
CFFAN2.5-5 |
CFFAN3-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | Metodo di guida rotella | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Applicazione | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 6 | M5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1680 | Normale | 1340 | 1400 | |
44.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 7 | M6 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1400 | Normale | 1880 | 2040 | |
73.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | M2.5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3360 | A bassa produzione di particolato | 350 | 285 | |
60.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 7 | M6 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Rotella completa | 840 | Carico pesante | 4610 | 3400 | |
36.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | M2.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 3360 | Generico (Acciaio) | 410 | 335 | |
34.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 4 | M3 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 2800 | Generico (Acciaio) | 630 | 610 |