Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Anello interno ed esterno | Schermatura | Elemento volvente | Fermo | |
Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Materiale | |
HHB ZZ | EN 1.4125 Equiv. | 57~63HRC | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
HHB696ZZ HHB6003ZZ |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | ||||||||
HHB695ZZ | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 915 | 346 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 2.4 | |
HHB605ZZ | 14 | 5 | 1130 | 406 | 40000 | 12.4 | 3.5 | |||||
HHB625ZZ | 16 | 0.3 | 1470 | 540 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.8 | |||
HHB696ZZ | 6 | 15 | 0.2 | 1139 | 418 | 40000 | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | ||
HHB606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 1924 | 677 | 38000 | 8 | 15 | 0.3 | 6.0 | ||
HHB626ZZ | 19 | 1986 | 717 | 32000 | 17 | 8.1 | ||||||
HHB698ZZ | 8 | 1901 | 734 | 36000 | 10 | 17 | 7.3 | |||||
HHB608ZZ | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 34000 | 20 | 12 | |||||
HHB628ZZ | 24 | 8 | 2833 | 1138 | 28000 | 22 | 17 |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||
HHB6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.29 | 1.01 | 34000 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 10 | |
HHB6000ZZ | 26 | 8 | 3.90 | 1.57 | 31000 | 13 | 24 | 19 | |||||
HHB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
HHB6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.45 | 1.16 | 31000 | 14.5 | 22 | 0.3 | 11 | ||
HHB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.89 | 27000 | 15.5 | 26 | 22 | |||||
HHB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.80 | 2.44 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
HHB6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.70 | 1.80 | 26000 | 17 | 26 | 0.3 | 17 | ||
HHB6002ZZ | 32 | 9 | 4.75 | 2.26 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
HHB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.50 | 3.00 | 20000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
HHB6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 3.90 | 2.04 | 23000 | 19.5 | 28 | 0.3 | 18 | ||
HHB6003ZZ | 35 | 10 | 5.10 | 2.60 | 21000 | 21.5 | 33 | 39 | |||||
HHB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.15 | 3.84 | 17000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 65 | ||
HHB6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 5.40 | 2.96 | 19000 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 36 | |
HHB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.95 | 4.00 | 17000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 69 | ||
HHB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 10.90 | 5.28 | 15000 | 25 | 26.5 | 42 | 1.0 | 106 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | 3900 | 31000 | 1570 | ||
12.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 27000 | 1890 | ||
14.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | 4750 | 23000 | 2260 | ||
19.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 5100 | 21000 | 2600 | ||
22.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | 7950 | 17000 | 4000 | ||
7.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 14 | 5 | 1130 | 40000 | 406 | ||
7.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 17 | 6 | 1924 | 38000 | 677 | ||
8.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 22 | 7 | 2799 | 34000 | 1103 | ||
13.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 9 | 4350 | 24000 | 1910 | ||
14.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 10 | 5800 | 22000 | 2440 | ||
15.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | 6500 | 20000 | 3000 | ||
20.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 8150 | 17000 | 3840 | ||
23.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 10900 | 15000 | 5280 | ||
7.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 36000 | 540 | ||
8.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | 1986 | 32000 | 717 | ||
11.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | 2833 | 28000 | 1138 | ||
10.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 22 | 6 | 2290 | 34000 | 1010 | ||
11.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 24 | 6 | 2450 | 31000 | 1160 | ||
14.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 28 | 7 | 3700 | 26000 | 1800 | ||
18.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 30 | 7 | 3900 | 23000 | 2040 | ||
21.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 37 | 9 | 5400 | 19000 | 2960 | ||
7.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 13 | 4 | 915 | 43000 | 346 | ||
7.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | 5 | 1139 | 40000 | 418 | ||
9.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 19 | 6 | 1901 | 36000 | 734 |
Loading...
Con grasso universale | Con grasso termoresistente | ||
B6□□□ZZ SB6□□□ZZ | HHB6□□ZZ HHB6□□□ZZ | ||
Prestazioni del grasso | Addensante | Sapone di litio | Diurea |
Olio di base | Olio minerale | Olio minerale | |
Viscosità dinamica olio di base (40°C,mm2/s) | 26 | 88 | |
Penetrazione operativa | 270 | 260 | |
Punto di gocciolamento (°C) | 170~190 | 253 | |
Evaporazione (wt%) | 0.32 (99°Cx22h) | 0.3 (99°Cx22h) | |
Separazione (100°Cx24h,wt%) | 2.9 | 1.5 | |
Temperatura di esercizio (°C) | Nell'aria | -25~+120 | -20~+160 |
Nel vuoto | Non adatto | Non adatto |
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4125 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard / Termoresistenza |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4125 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali