Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||||
Corpo principale | Disco | Vite | Corpo principale | Disco | Vite | ||
SCPW SCPS | Lega di alluminio | Acciaio inox | EN 1.7220 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
SCXW46 | - | 10 | - | 14 |
SCXWK46 | - | 12 | - | 14 |
SCPW34 | - | 8 | - | 12 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | D | d3 | L | ℓ | F | A | Vite morsetto | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
Tipo | N. | SCPW | SCPS | M | Coppia di serraggio (N • m) | SCPW | SCPS | ||||||||||||||||||||||
A disco doppio SCPW A disco singolo SCPS | 16 | *3 | 4 | 5 | 6 | 16.6 | 6.5 | 23 | 16.6 | 7.2 | 3 | 5.3 | M2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 21 | 9.5 | 24.5 | 16.7 | 7 | 3.5 | 7 | M2.6 | 1.2 | |||||||||||||||
28 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 28 | 12 | 32.2 | 21.5 | 9 | 4 | 9.5 | M3 | 1.5 | |||||||||||||||
34 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 15 | 35 | 23.3 | 9.8 | 5 | 12 | M3 | 1.5 | |||||||||||||
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 46 | 22 | 44 | 29.8 | 12.6 | 6 | 16.5 | M4 | 3.5 | |||||||||||
55 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 55 | 37.2 | 16 | 7 | 20.5 | M5 | 6.0 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (SDgr) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | N. | |||||||||
SCPW | 16 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | 500 | 10000 | 4.22x10-7 | ±0.20 | 1.5 | 11 |
21 | 1.2 | 800 | 1.11x10-6 | 17 | ||||||
28 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3000 | 4.68x10-6 | 42 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 0.20 | 4800 | 1.10x10-5 | 65 | ||||
46 | 10.0 | 0.25 | 11500 | 4.70x10-5 | ±0.30 | 151 | ||||
55 | 25.0 | 19000 | 1.19x10-4 | 260 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (SDgr) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | N. | ||||||||
SCPS | 16 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 10000 | 3.16x10-7 | ±0.10 | 1.5 | 8 |
21 | 1.2 | 1700 | 7.90x10-7 | 12 | |||||
28 | 1.6 | 1.2 | 6000 | 3.24x10-6 | 30 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 8000 | 7.60x10-6 | 45 | ||||
46 | 10.0 | 20000 | 3.23x10-5 | ±0.15 | 105 | ||||
55 | 25.0 | 33000 | 8.19x10-5 | 180 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Singole/Doppie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16.6 | 16.6 | 1 | - | - | 1 | +0.10/-0.10 | 3.16x10-7 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 21 | 16.7 | 1.2 | - | - | 1 | +0.10/-0.10 | 7.90x10-7 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 28 | 21.5 | 1.6 | - | - | 1.2 | +0.10/-0.10 | 3.24x10-6 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 34 | 23.3 | 4 | - | - | 1.5 | +0.10/-0.10 | 7.60x10-6 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 19 | 8 ~ 19 | 46 | 29.8 | 10 | - | - | 1.5 | +0.15/-0.15 | 3.23x10-5 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 20.01-50.00 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | 54.5 | 37.2 | 25 | - | - | 1.5 | +0.15/-0.15 | 8.19x10-5 | Tipo singolo | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16.6 | 23 | 1 | 0.02-0.2 | 0.1 | 1 | +0.20/-0.20 | 4.22x10-7 | Tipo doppio | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 21 | 24.5 | 1.2 | 0.02-0.2 | 0.1 | 1 | +0.20/-0.20 | 1.11x10-6 | Tipo doppio | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 28 | 32.2 | 1.6 | 0.02-0.2 | 0.15 | 1.2 | +0.20/-0.20 | 4.68x10-6 | Tipo doppio | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02-0.2 | 0.2 | 1.5 | +0.20/-0.20 | 1.10x10-5 | Tipo doppio | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 19 | 8 ~ 19 | 46 | 44 | 10 | 0.21-0.40 | 0.25 | 1.5 | +0.30/-0.30 | 4.70x10-5 | Tipo doppio | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 20.01-50.00 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | 54.5 | 55 | 25 | 0.21-0.40 | 0.25 | 1.5 | +0.30/-0.30 | 1.19x10-4 | Tipo doppio |
Loading...
Nome serie | A disco | Applicazione | Per servomotori | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo principale giunto |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Materiale disco | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Singole/Doppie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali