Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Profilo | Foro standard | Foro sede chiavetta | Materiale | Accessori | |||
d1 (Un lato) | d2 (Un lato) | d1, d2 (Sui due lati) | Mozzo | Distanziale | |||
Vite di fermo | MFJ | - | - | MFJWK | Lega di alluminio | Resina acetalica | Vite di fermo |
A morsetto | MFJC | MFJCLK | MFJCRK | MFJCWK | Vite a esagono incassato |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MFJ44 | - | 15 | - | 20 |
MFJCWK70 | - | 22 | - | 35 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | d3 | L | ℓ | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | MFJ | MFJWK | ||||||||||||||||
MFJ MFJWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | M 6 | 7.0 | ||||||||
55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | M 8 | 15.0 | ||||||||||
70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | M10 | 30.0 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | d3 | L | ℓ | F | A | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | MFJC | MFJCLK MFJCRK | MFJCWK | |||||||||||||||
MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | *8.4 | ||||||||
55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | *14.4 | ||||||||||
70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | *30.0 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |||
Tipo | D | Vite di fermo | A morsetto | ||||||||
Vite di fermo MFJ MFJWK | A morsetto MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1500 | 12000 | 4 x10-5 | ±0.5 | 140 |
55 | 45 | 40 | 1.5 | 2800 | 10000 | 11 x10-5 | ±0.6 | 260 | |||
70 | 80 | 72 | 2 | 4800 | 8000 | 40 x10-5 | ±0.8 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MFJ44-[14,15,16,18,20,22]-[14,15,16,18,20,22] |
MFJ44-[14,15,16,18,20,22]-RDC[14-22/0.1] |
MFJ44-LDC[14-22/0.1]-[14,15,16,18,20,22] |
MFJ44-LDC[14-22/0.1]-RDC[14-22/0.1] |
MFJ55-[18,20,22,25,26]-[18,20,22,25,26] |
MFJ55-[18,20,22,25,26]-RDC[18-26/0.1] |
MFJ55-LDC[18-26/0.1]-[18,20,22,25,26] |
MFJ55-LDC[18-26/0.1]-RDC[18-26/0.1] |
MFJ70-[22,25,28,30,35,38]-[22,25,28,30,35,38] |
MFJ70-[22,25,28,30,35,38]-RDC[22-38/0.1] |
MFJ70-LDC[22-38/0.1]-[22,25,28,30,35,38] |
MFJ70-LDC[22-38/0.1]-RDC[22-38/0.1] |
MFJC44-[14,15,16,18,20]-[14,15,16,18,20] |
MFJC44-[14,15,16,18,20]-RDC[14-20/0.1] |
MFJC44-LDC[14-20/0.1]-[14,15,16,18,20] |
MFJC44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1] |
MFJC55-[18,20,22,25]-[18,20,22,25] |
MFJC55-[18,20,22,25]-RDC[18-25/0.1] |
MFJC55-LDC[18-25/0.1]-[18,20,22,25] |
MFJC55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1] |
MFJC70-[22,25,28,30,35]-[22,25,28,30,35] |
MFJC70-[22,25,28,30,35]-RDC[22-35/0.1] |
MFJC70-LDC[22-35/0.1]-[22,25,28,30,35] |
MFJC70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCLK44-[14,15,16,18,20]-[14,15,16,18,20] |
MFJCLK44-[14,15,16,18,20]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCLK44-LDC[14-20/0.1]-[14,15,16,18,20] |
MFJCLK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCLK55-[18,20,22,25]-[18,20,22,25] |
MFJCLK55-[18,20,22,25]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCLK55-LDC[18-25/0.1]-[18,20,22,25] |
MFJCLK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCLK70-[22,25,28,30,35]-[22,25,28,30,35] |
MFJCLK70-[22,25,28,30,35]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCLK70-LDC[22-35/0.1]-[22,25,28,30,35] |
MFJCLK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCRK44-[14,15,16,18,20]-[14,15,16,18,20] |
MFJCRK44-[14,15,16,18,20]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCRK44-LDC[14-20/0.1]-[14,15,16,18,20] |
MFJCRK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCRK55-[18,20,22,25]-[18,20,22,25] |
MFJCRK55-[18,20,22,25]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCRK55-LDC[18-25/0.1]-[18,20,22,25] |
MFJCRK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCRK70-[22,25,28,30,35]-[22,25,28,30,35] |
MFJCRK70-[22,25,28,30,35]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCRK70-LDC[22-35/0.1]-[22,25,28,30,35] |
MFJCRK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCWK44-[14,15,16,18,20]-[14,15,16,18,20] |
MFJCWK44-[14,15,16,18,20]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCWK44-LDC[14-20/0.1]-[14,15,16,18,20] |
MFJCWK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1] |
MFJCWK55-[18,20,22,25]-[18,20,22,25] |
MFJCWK55-[18,20,22,25]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCWK55-LDC[18-25/0.1]-[18,20,22,25] |
MFJCWK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1] |
MFJCWK70-[22,25,28,30,35]-[22,25,28,30,35] |
MFJCWK70-[22,25,28,30,35]-RDC[22-35/0.1] |
MFJCWK70-LDC[22-35/0.1]-[22,25,28,30,35] |
MFJCWK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | Metodo di serraggio albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 22 | 14 ~ 22 | 44 | 46 | 10001-78000 | 30 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 22 | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 30 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 14 ~ 22 | 44 | 46 | 10001-78000 | 30 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 14 ~ 22 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 30 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 14 ~ 22 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 26 | 18 ~ 26 | 55 | 57 | 4001-10000 | 45 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 26 | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 45 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | 18 ~ 26 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 18 ~ 26 | 55 | 57 | 4001-10000 | 45 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 18 ~ 26 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 45 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 18 ~ 26 | 18 ~ 26 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 38 | 22 ~ 38 | 70 | 77 | 4001-10000 | 80 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 38 | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 80 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | - | 22 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | 22 ~ 38 | 70 | 77 | 4001-10000 | 80 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 22 ~ 38 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 80 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | Viti di fermo | 22 ~ 38 | 22 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | A morsetto | 14 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Fori standard | A morsetto | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | A morsetto | 18 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Fori standard | A morsetto | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | A morsetto | - | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | A morsetto | 22 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Fori standard | A morsetto | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 14 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 18 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | - | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 22 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | A morsetto | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 14 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 18 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | - | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 22 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | A morsetto | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 14 ~ 20 | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 14 ~ 20 | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 14 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 44 | 46 | 10001-78000 | 26 | 12000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.5/-0.5 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 18 ~ 25 | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 18 ~ 25 | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 18 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 55 | 57 | 4001-10000 | 40 | 10000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 11x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | 22 ~ 35 | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | - | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | 22 ~ 35 | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 22 ~ 35 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50.01-100.00 | - | - | 70 | 77 | 4001-10000 | 72 | 8000 | 1.1-3.0 | 2 | +0.8/-0.8 | 40x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | A morsetto | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 |
Loading...
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo principale giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale paracolpi | Resina acetalica | Temperatura di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Profilo foro albero
Metodo di serraggio albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali