Strisce guida ad altissimo peso molecolare

Strisce guida ad altissimo peso molecolare
[Caratteristiche] È una guida per la quale è possibile fissare la posizione del foro. [Materiale] È in resina.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Strisce guida ad altissimo peso molecolare:Immagine relativa
  Materiale: UHMW

Specifiche

Codice componente-W-L-H-P-G-Diam. nominale vite
NLBA5
NLBB8
NLBBF10
-
-
-
25
20
25
-
-
-
1200
500
1100

-
-

H4
H4

-
-

P115
P115


-


G12

-
-

Z5
Z5
 ■ Senza fori
Codice componenteSelezione
W
L
Incrementi di 1mm
TipoT
NLBA310152025   100~1800
5 1520253035 
8  2025303540
10  2025303540
15   25303540
20    303540
 ■ Con fori svasati
Codice componenteSelezione
W
L
Incrementi di 1mm
H
(Numero di fori)
P
Incrementi di 1mm
Diam. nominale foro vite configurabile
TipoTZZN
NLBB310152025   100~12002~10P≥20-4  
5 1520253035 -456
8  2025303540345  456
10  2025303540 456  56
15   25303540 4568-
20    303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2
 ■ Con fori svasati, posizione fori configurabile
Codice componenteSelezione
W
L
Incrementi di 1mm
H
(Numero di fori)
P
Incrementi di 1mm
G
Incrementi di 1mm
Diam. nominale foro vite configurabile
TipoTZZN
NLBBF3152025   100~12002~10P≥207~20
d1/2+1≤G≤W/2
-4  
51520253035 -456
8 2025303540345  456
10 2025303540 456  56
15  25303540 4568-
20   303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2
 ■ Caratteristiche di UHMW
Resistenza all'abrasione Circa 6x rispetto alla resina fluorata.
Circa 5x rispetto alla resina in nylon.
Circa 6x rispetto al poliuretano.
Autolubrificazione Stesse proprietà tribologiche della fluororesina.
Prova standard superata N. 20 del Ministero della salute e del welfare.
 ■ Valori caratteristici (Valori di riferimento)
ProprietàUnitàUHMWPENylon 6Fluororesina
Peso specifico-0.941.082.2
Carico di rotturaMPa446425
Allungamento a rottura%450210300
DurezzaScala R Rockwell409532
ResilienzaIzod con intaglio kJ/m>1371316
Coeff. espans. termica10-4/°C1.70.81.0
Temp. termoresist.°C8080~120260~278
Rapporto assorb. umidità%<0.011.5<0.01
Costante dielettrica-2.34.02.1
Tensione disruttivakV/mm502020
Forte resistenza agli acidi- ◎  ×  ◎ 
Resistenza agli alcali- ◎  ○  ◎ 
Resistenza a solventi organici- ◎  ○  ◎ 

Varianti

Strisce guida ad altissimo peso molecolare:Immagine relativa
[ ! ]La variante TCC non può essere selezionata insieme alla variante LCC o RCC.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NLBA3-[10,​15,​20,​25]-[100-1800/1]
NLBA5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1800/1]
NLBA8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA15-[25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA20-[30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBB3-[10,​15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN4
NLBB5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-Z[3,​4,​5]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-ZN[5,​6]
NLBB15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBB20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF3-[15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1180/1]-G[7-20/1]-ZN4
NLBBF5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[3,​4,​5]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[5,​6]
NLBBF15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1100/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLavorazione fori Spessore dimensione T
(mm)
Diam. nominale foro svasato per vite [Z] Diam. nominale foro svasato testa ultra bassa [ZN] G
(mm)
L
(mm)
Numero di fori [H]
(pz.)
P
(mm)
W
(mm)
1 6 giorni 10Senza fori3---100 ~ 1800--10 ~ 25
1 6 giorni 10Senza fori5---100 ~ 1800--15 ~ 35
1 6 giorni 10Senza fori8---100 ~ 1800--20 ~ 40
1 6 giorni 10Senza fori10---100 ~ 1800--20 ~ 40
1 6 giorni 10Senza fori15---100 ~ 1800--25 ~ 40
1 6 giorni 10Senza fori20---100 ~ 1800--30 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati3-4-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118610 ~ 25
1 7 giorni 10Con fori svasati5-4 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118615 ~ 35
1 7 giorni 10Con fori svasati83 ~ 5--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118620 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati8-4 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118620 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati104 ~ 6--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118920 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati10-5 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118920 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati154 ~ 8--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118925 ~ 40
1 7 giorni 10Con fori svasati204 ~ 8--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118930 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile3-47 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 118015 ~ 25
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile5-4 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59515 ~ 35
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile83 ~ 5-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile8-4 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile104 ~ 6-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile10-5 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile154 ~ 8-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 110025 ~ 40
1 7 giorni 10Fori svasati, posizione fori configurabile204 ~ 8-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59530 ~ 40

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Strisce guida ad altissimo peso molecolare:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Guide in tecnopolimero

Prodotti complementari

Supporto tecnico