Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SXPAT10L
Vite | Con ritorno | Con posizione di riposo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | ||||||||
Sferici | Conici | Piatti | Sferici | Conici | Piatti | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura fine | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | EN AW-2017 Equiv. (Anodizzato nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40~45HRC | Ossido nero | EN 1.4568 Equiv. | - | - |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4125 Equiv. | - | - | - | ||||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente |
SXPAN12L PXKF10 |
M | PXA□ SXPA□ | PXK□ SXPK□ | PXYA□ SXYA□ | PXYK□ SXYK□ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Codice componente | Passo (Fil. fine) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | Carico (N) | ||||||||
Tipo | M | Con ritorno | Con posiz. di riposo | min | max | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Con ritorno Con posiz. di riposo | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(Sferici) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (Conici) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (Piatti) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (Sferici) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (Conici) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (Piatti) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SXPAT10L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | Accessori | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 8 | Non fornito | Non fornito | 5 | 48 | Profilo conico | Non fornito | Filettatura fine |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Avvitate | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola | Fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / Forma della punta selezionabile, il codice articolo è il seguente: SXPAT10L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SXPAT10L.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Tipo
Meccanismo di blocco
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Profilo punta
Accessori
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXAF12L |
PXAF16 |
PXAF16L |
SXPAT12 |
SXPAT12L |
SXPAT16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | Accessori | A vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 58.5 | Profilo piatto | Non fornito | - | |
21.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 68 | Profilo piatto | Non fornito | - | |
24.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 73 | Profilo piatto | Non fornito | - | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Non fornito | 6 | 54.5 | Profilo conico | Non fornito | Filettatura fine | |
30.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 10 | Non fornito | Non fornito | 6 | 58.5 | Profilo conico | Non fornito | Filettatura fine | |
38.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 7 | Non fornito | Non fornito | 8 | 68 | Profilo conico | Non fornito | Filettatura fine |