Pistoncini / Forma della punta selezionabile (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini / Forma della punta selezionabile
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SXPKF6

Pistoncini/Forma della punta selezionabile:Immagine relativa
ViteCon ritornoCon posizione di riposoManopolaCorpo principalePernoMolla(Controdado)
SfericiConiciPiattiSfericiConiciPiattiMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
Filettatura finePXANPXATPXAFPXYANPXYATPXYAFEN AW-2017 Equiv.
(Anodizzato nero)
EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.40~45HRCOssido neroEN 1.4568 Equiv.--
PXKNPXKTPXKFPXYKNPXYKTPXYKFEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
SXPANSXPATSXPAFSXYANSXYATSXYAFEN 1.4305 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.---
SXPKNSXPKTSXPKFSXYKNSXYKTSXYKFEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
SXPAN12L
PXKF10
Massa (g)
MPXA□
SXPA□
PXK□
SXPK□
PXYA□
SXYA□
PXYK□
SXYK□
54.55.556
66.78.7810
812171318
1020272330
1232423848
1670907999

Codice componentePasso
(Fil. fine)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SRCarico (N)
TipoMCon ritornoCon posiz.
di riposo
minmax
50.5108.1523541153142.71.578116
Con ritorno Con posiz. di riposo60.75129.252.5364215413.53.21.58101.316
(Sferici)
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN
(Conici)
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT
(Piatti)
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF
(Sferici)
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN
(Conici)
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT
(Piatti)
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF
81.0 15 11.5 44 40461651441.5 1013239
8L6424812
101.0 18 13.8 55 45501751552.0 12172.5511.5
10L8485316
121.5 21 16.2 66 54.560.52061762.5 141936.514.5
12L1058.564.520
161.5 26 21.9 78 6875.52682383.0 192447.1518
16L127380.525
Le dimensioni M con "L" hanno corse più lunghe rispetto ai prodotti convenzionali.
Gola di scarico alla base della filettatura: nessuna per M=5 e 6; presente per M=8 ~16.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SXPKF6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Materiale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Profilo punta Accessori A vite

25.19 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.65Non fornitoNon fornito2.536Profilo piattoControdadiFilettatura fine

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pistoncini/Forma della punta selezionabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Metodo di montaggio Avvitate Lunghezza complessiva Standard
Manopola Fornito Trattamento termico punta Temprato

Si trova sulla pagina di Pistoncini / Forma della punta selezionabile, il codice articolo è il seguente: SXPKF6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SXPKF6.

Tipologia prodotto

Codice componente
PXAF12L
PXAF16
PXAF16L
SXPKF8
SXPKF8L
SXPKN10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Materiale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Profilo punta Accessori A vite

19.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Ossido neroOssido nero658.5Profilo piattoNon fornito-

21.79 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Ossido neroOssido nero868Profilo piattoNon fornito-

24.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Ossido neroOssido nero873Profilo piattoNon fornito-

27.72 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.84Non fornitoNon fornito440Profilo piattoControdadi-

30.47 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.86Non fornitoNon fornito442Profilo piattoControdadi-

18.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.105Non fornitoNon fornito545Profilo sfericoControdadi-

Prodotti complementari

Supporto tecnico