Contattori / Profilo punta selezionabile

Contattori / Profilo punta selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È un interruttore di posizionamento con forma della punta selezionabile. [Materiale] è realizzato in EN 1.4305 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Contattori/Profilo punta selezionabile:Immagine relativa
Parte di contattoAltezzaCavoAccessori
MaterialeDurezzaMateriale
EN 1.4029 Equiv.45~50HRCEN 1.4305 Equiv.Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7Dado a testa esagonale 2 pz.• M6: spessore 3.2, misura chiave 8
• M8: spessore 3.2 misura chiave 10

Specifiche

Codice componente
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contatto NLogica contattoBMSTKD-FN-MSTKD-FD
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoProfilo punta1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
MSTKD-F
N-MSTKD-FD
A
B
C
2.8Dalla punta
0.3
1NA
(Normalmente aperto)
5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTKD-FA
MSTKD-FB
MSTKD-FC
N-MSTKD-FDA
N-MSTKD-FDB
N-MSTKD-FDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. punta LED

51.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø2] Ø2Senza LED

51.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø4] Ø4Senza LED

51.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø2] Ø1.5Senza LED

54.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø2] Ø2Con LED

54.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø4] Ø4Con LED

54.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Fino a Ø2] Ø1.5Con LED

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso,  P.2095

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla Profilo corpo principale A vite Ambiente Standard
Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv. Corsa(mm) 2.8
Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M6x0.75 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.005mm Forza di contatto(N) 1
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Livello di protezione IP65

Prodotti complementari

Supporto tecnico