Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]
Codice componente | - | L | - | M | - | A |
KJWCLC14 KJCLA10 KJCLB6 | - - | L60 L100 | - - | 6 M6 | - | A6.5 |
Codice componente | Selezione L | Diam. foro | Passo foro | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | N. | Selezione A | B | a | b | L50 | L75 | L100 | L125 | L150 | |||||
KJCLB | 6 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 6.5 | 19 | 13.5 | 9 | 480 | 550 | 660 | 750 | 860 |
8.5 | 21 | 12.5 | 9.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 ~ 8.5 | 50 ~ 150 |
Loading...
Prodotto | Rondelle | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | N. (Spessore)(mm) | 6(6) |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali