[Alta precisione] Tavole Z / A coda di rondine / Azionamento a chiave esagonale

[Alta precisione] Tavole Z / A coda di rondine / Azionamento a chiave esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole Z/A coda di rondine/Azionamento a chiave esagonale:Immagine relativa
Materiale: (Corpo principale) Lega di ottone
(Esagono incassato) Alluminio
Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera

Specifiche

Codice componente
ZEEG60
Codice componente Superficie tavola
(mm)
Distanza percorsa (mm) Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Rettilineità Peso
(kg)
Accessori (4 pz.) Prezzo unitario
Tipo N. Tipo M-L
ZEEG 25 25x25 ±3 0.5 9.8 30µm 0.08 SCB2-8  
40 40x40 ±5 0.29 SCB3-8  
60 60x60 ±7 19.6 0.67 SCB4-10  
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione (ZEEG senza scala del nonio)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZEEG25
ZEEG40
ZEEG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)

188.27 €

62.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10Fino a 25Fino a 2525259.8±3

237.40 €

1 5 giorni 1026–4026–4040409.8±5

319.25 €

130.89 €

1 Stesso giorno

Stock

1041–6041–60606019.6±7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Fino a ±10mm
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di ottone Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 20
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Azionato con chiave esagonale Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico