Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XYZFG40
Codice componente |
XYZFG25 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superficie tavola | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Inferiori | Superiori | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Tipo M-L | ||
XYZFG | 25 | XYFG25 | ZFG25 | 25x25 | ±5 | ±5 | ±5 | 6.9 | 0.29 | SCB2-12 | |
40 | XYFG40 | ZFG40 | 40x40 | ±10 | ±10 | ±10 | 14.7 | 0.61 | SCB4-6 | ||
60 | XYFG60 | ZFG60 | 60x60 | ±20 | ±20 | +20 | 19.6 | 1.79 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYZFG40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Pinza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | ±10 | ±10 | Maniglie a ripresa |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Tipo invertito | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavole XYZ - Gola a coda di rondine / A cremagliera, il codice articolo è il seguente: XYZFG40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XYZFG40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Pinza
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XYZFG25 |
XYZFG60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Pinza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | Lega di ottone | - | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | ±5 | ±5 | [Standard] Standard | ||
861.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | ±10-30mm | ±10-30mm | ±10-30mm | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 60 | 60 | 19.6 | ±20 | ±20 | 20 | [Standard] Standard |